Breite | 107.4 " 2727 mm |
Höhe | 56.7 " 1439 mm |
Gewicht | 2733.7 lb 1240 kg |
Länge | 56.7 " 1441 mm |
Kapazität | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
Schneidmesserdicke | 1 " 25 mm |
Schnittstellentyp | ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.
Breite | 107.4 " 2727 mm |
Höhe | 56.7 " 1439 mm |
Gewicht | 2733.7 lb 1240 kg |
Länge | 56.7 " 1441 mm |
Kapazität | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
Schneidmesserdicke | 1 " 25 mm |
Schnittstellentyp | ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Weitere Angebote anzeigen