Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 6,4 m³ (8,25 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
140 "
3568 mm
Gewicht
7888 lb
3578 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 6,4 m³ (8,25 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 6,4 m³ (8,25 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 140 " 3568 mm
Gewicht 7888 lb 3578 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 8.25 yd³ 6.4 m³
Kapazität 8.25 yd³ 6.4 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 6,4 m³ (8,25 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme