12,2 m³ (16 yd³) – 631-8971

Fels 12,2 m³ (16 yd³) – 631-8971

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
4824 mm
190 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 12,2 m³ (16 yd³) für den Radlader 992. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 12,2 m³ (16 yd³) – 631-8971

Schaufelbreite 4824 mm 190 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 21129 lb 9584 kg
Kapazität 12.2 m³ 16 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 12,2 m³ (16 yd³) – 631-8971 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel