Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,9m3 (2,5yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
99.7 "
2532 mm
Höhe
48.6 "
1235 mm
Gewicht
1708.6 lb
775 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,9m3 (2,5yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 99.7 " 2532 mm
Höhe 48.6 " 1235 mm
Gewicht 1708.6 lb 775 kg
Länge 43.7 " 1109 mm
Kapazität 2.5 yd³ 1.9 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,9m3 (2,5yd3), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,9m3 (2,5yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen