Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,3 m³ (4,25 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
126 "
3193 mm
Gewicht
6047 lb
2743 kg
Kapazität
6.75 yd³
5.2 m³

Übersicht

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,3 m³ (4,25 yd³)

Produktspezifikationen für Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,3 m³ (4,25 yd³)

Breite 126 " 3193 mm
Gewicht 6047 lb 2743 kg
Kapazität 6.75 yd³ 5.2 m³

Vergleichen Sie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,3 m³ (4,25 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden