Atelieraufnahme

Kombischaufeln 2,7 m3 (3,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.3 "
2750 mm
Höhe
52.6 "
1337 mm
Gewicht
3498.7 lb
1587 kg

Übersicht

Große Einsatzvielfalt zum Aufnehmen, Greifen, Planieren, Einebnen und Abkippen.

Produktspezifikationen für 2,7 m3 (3,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 108.3 " 2750 mm
Höhe 52.6 " 1337 mm
Gewicht 3498.7 lb 1587 kg
Länge 55.7 " 1415 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Kapazität 3.5 yd³ 2.7 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Maulweite 44.6 " 1134 mm
Greiferwinkel 71Grad 71Grad
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 2,7 m3 (3,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Kleiner Radlader mit Kombischaufel beim Rückwärtsabziehen

Kleiner Radlader mit Kombischaufel beim Laden von Kies

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Kleiner Radlader mit Kombischaufel beim Rückwärtsabziehen
Kleiner Radlader mit Kombischaufel beim Laden von Kies

Aktuelle Angebote für  2,7 m3 (3,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen