Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 5,7 m³ (7,50 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Breite
79 in
3413 mm
Gewicht
6087 lb
3761 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 5,7 m³ (7,50 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 5,7 m³ (7,50 yd³)

Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Breite 79 in 3413 mm
Gewicht 6087 lb 3761 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Kapazität 1.61 yd³ 1.23 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 5,7 m³ (7,50 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme