Breite | 106.3 " 2700 mm |
Länge | 64.6 " 1640 mm |
Höhe | 38.3 " 972 mm |
Gewicht | 2198 lb 997 kg |
Kapazität | 2.5 ft³ 1.9 l |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Schaufel mit langem, flachem Boden zum Aufnehmen, Einebnen und Rückverfüllen von Material.
Breite | 106.3 " 2700 mm |
Länge | 64.6 " 1640 mm |
Höhe | 38.3 " 972 mm |
Gewicht | 2198 lb 997 kg |
Kapazität | 2.5 ft³ 1.9 l |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts