Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
99.7 "
2532 mm
Höhe
50.9 "
1294 mm
Gewicht
1748.3 lb
793 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler

Breite 99.7 " 2532 mm
Höhe 50.9 " 1294 mm
Gewicht 1748.3 lb 793 kg
Länge 47 " 1195 mm
Kapazität 2.7 yd³ 2.1 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen