Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 5,1 m³ (6,75 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Breite
72 "
3357 mm
Gewicht
6149 lb
2789 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 5,1 m³ (6,75 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 5,1 m³ (6,75 yd³)

Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Breite 72 " 3357 mm
Gewicht 6149 lb 2789 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Ja Ja
Kapazität 1.45 yd³ 1.11 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 5,1 m³ (6,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme