Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 4,8 m³ (6,25 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
126 "
3201 mm
Gewicht
5027 lb
2280 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 4,8 m³ (6,25 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 4,8 m³ (6,25 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 126 " 3201 mm
Gewicht 5027 lb 2280 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 6.25 yd³ 4.8 m³
Kapazität 6.25 yd³ 4.8 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 4,8 m³ (6,25 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme