Abfallentsorgungsmaschine 930M

Kleine Radlader Abfallentsorgungsmaschine 930M

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Max. Bruttoleistung
168 HP
125 kW
Einsatzgewicht
37713 lb
17107 kg
Schaufelinhalt
3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd.3)
3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd.3)

Übersicht

Konfiguriert für Ihren Erfolg

Die Abfallentsorgungsmaschine Cat® 930M setzt neue Maßstäbe in puncto Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Komfort. Ein drehmomentstarker, langsamlaufender C7.1-Motor arbeitet mit einem intelligenten hydrostatischen Antriebsstrang zusammen, um eine optimale Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Dank einer umfassenden Palette von Schutzvorrichtungen und Schmutzbeseitigungslösungen können auch die Anforderungen anspruchsvollster Arbeitsumgebungen erfüllt werden. Extrem niedrige Geräuschpegel, eine große und geräumige Fahrerkabine und intuitive Bedienelemente sorgen nicht nur den ganzen Tag für viel Komfort, sondern auch die ganze Nacht! Erleben Sie diesen neuen Branchenmaßstab.

Vorteile

Verringert um 30% Motordrehzahl

Geringere Motordrehzahl verringert den Kraftstoffverbrauch.

MEHR Steuern

Verbesserte Kontrolle durch konstante und vorhersehbare Bremswege.

Erstklassiger 68 dB(A) Schallpegel

Beim Betrieb mit 1600/min im Standardmodus.

Produktspezifikationen für Abfallentsorgungsmaschine 930M

Max. Bruttoleistung 168 HP 125 kW
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 135 mm
Hubraum 427 in³ 7.01 l
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 154 HP 115 kW
Maximale Nenn-Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Netto-Nennleistung – 1,800/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 160 HP 119 kW
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 162 HP 119 kW
Maximale Brutto-Nennleistung – Maximale Motordrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Anmerkung (3) Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 166 HP 122 kW
Anmerkung (4) Serienmäßige Funkenfängerleistung – erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 1834-1:2000 (Abschnitt 6.4.2 Sichtprüfung). Serienmäßige Funkenfängerleistung – erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 1834-1:2000 (Abschnitt 6.4.2 Sichtprüfung).
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 168 HP 125 kW
Maximale Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 572 ft·lbf 776 N·m
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 601 ft·lbf 815 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 164 HP 122 kW
Maximale Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 160 HP 119 kW
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1-4) 588 ft·lbf 797 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 160 HP 119 kW
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 592 ft·lbf 804 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 162 HP 119 kW
Netto-Nennleistung – 1600/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 156 HP 116 kW
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 158 HP 116 kW
Maximale Brutto-Nennleistung: ISO 14396 (DIN) 166 HP 122 kW
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 157 HP 117 kW
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Emissionen Der Motor Cat C7.1 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) und Tier 4 Final (Korea). Der Motor Cat C7.1 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) und Tier 4 Final (Korea).
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Anmerkung (1) *Leistung und Drehmoment im Bereich4 entsprechen der Leistung und dem Drehmoment im Leistungsmodus mit "Power-by-Range"-Technologie von Caterpillar. *Leistung und Drehmoment im Bereich4 entsprechen der Leistung und dem Drehmoment im Leistungsmodus mit "Power-by-Range"-Technologie von Caterpillar.
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 164 HP 122 kW
Anmerkung (2) Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist. Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist.
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249:2007 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249:2007 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 587 ft·lbf 796 N·m
Nettoleistung –ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 166 HP 122 kW
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (metrisch) (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 170 HP 125 kW
Nettoleistung – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 163 HP 122 kW
Nettoleistung – ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 164 HP 122 kW
Motorleistung – ISO 14396 – metrisch 170 HP 125 kW
Motorleistung – ISO 14396:2002 168 HP 125 kW
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (metrisch) (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 162 HP 119 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (metrisch) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 158 HP 116 kW
Nettoleistung – ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 156 HP 116 kW
Nettoleistung (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Nettoleistung – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 156 HP 116 kW
Nettoleistung (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Schaufelinhalt 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd.3) 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd.3)
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag 18163 lb 8241 kg
Anmerkung (2) ^Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit standardmäßigen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, Ladedruckregler hinten, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und neuen Vollreifen. ^Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit standardmäßigen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, Ladedruckregler hinten, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und neuen Vollreifen.
Anmerkung (1) **Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit optionalen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und Michelin-Reifen 20.5 R25 XMINE D2. **Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit optionalen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und Michelin-Reifen 20.5 R25 XMINE D2.
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag (2) 9525 kg (20.998 lb)^ 9525 kg (20.998 lb)^
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag (1) 8573 kg (18.900 lb)** 8573 kg (18.900 lb)**
Einsatzgewicht 37713 lb 17107 kg
Anmerkung (2) ^Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit standardmäßigen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, Ladedruckregler hinten, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und neuen Vollreifen. ^Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit standardmäßigen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, Ladedruckregler hinten, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und neuen Vollreifen.
Anmerkung (1) **Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit optionalen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und Michelin-Reifen 20.5 R25 XMINE D2. **Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit optionalen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und Michelin-Reifen 20.5 R25 XMINE D2.
Einsatzgewicht (1) 15.381 kg (33.908 lb)** 15.381 kg (33.908 lb)**
Einsatzgewicht (2) 17.107 kg (37.713 lb)^ 17.107 kg (37.713 lb)^
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
FOPS ISO 3449–2005 LEVEL II ISO 3449–2005 LEVEL II
Anmerkung (1) * Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messungen wurden bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt.
– Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar.
* Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messungen wurden bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt.
– Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar.
Gemessene Schalldruckpegel – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Gemessene Schalldruckpegel – Außenschallleistungspegel (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Anmerkung (2) Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar. Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen entspricht.
Max. Förderstrom – Arbeitshydraulikpumpe 50 Gall./min 190 l/min
Max. Betriebsdruck – Arbeitshydraulikpumpe 3771 psi 26000 kPa
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Heben (Boden bis max. Hubhöhe) 5,1/5,7Sekunden 5,1/5,7Sekunden
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hub 28.7 " 728 mm
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Max. Betriebsdruck 3. und 4. Funktion 4061 psi 28000 kPa
Ansprechüberdruck – Kippzylinder 4061 psi 28000 kPa
Anmerkung (1) Die Arbeitshydraulik ist mit einer fest zugeordneten lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Hubzylindern und einem doppeltwirkenden Kippzylinder ausgestattet. Die Arbeitshydraulik ist mit einer fest zugeordneten lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Hubzylindern und einem doppeltwirkenden Kippzylinder ausgestattet.
Hubzylinder: doppeltwirkend – Stangendurchmesser 2.6 " 65 mm
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Auskippen (bei max. Hubhöhe) 1,5/1,7Sekunden 1,5/1,7Sekunden
Taktzeiten: Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Absenken durch Eigengewicht (max. Hubhöhe bis Boden) 2,7/2,7Sekunden 2,7/2,7Sekunden
Anmerkung (2) Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft.
Max. Volumenstrom – Arbeitshydraulikpumpe – 3. Funktion* 50 Gall./min 190 l/min
Max. Förderstrom– Arbeitshydraulikpumpe– Max. Förderstrom 4. Funktion* 42 Gall./min 160 l/min
Hubzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 4.7 " 120 mm
Kippzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 5.9 " 150 mm
Anmerkung (3) *Der Volumenstrom für die dritte und die vierte Funktion ist zwischen 20 % und 100 % des maximalen Volumenstroms über das Touchscreen-Display (falls vorhanden) vollständig anpassbar. *Der Volumenstrom für die dritte und die vierte Funktion ist zwischen 20 % und 100 % des maximalen Volumenstroms über das Touchscreen-Display (falls vorhanden) vollständig anpassbar.
Kippzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 3.5 " 90 mm
Kippzylinder, doppeltwirkend – Hub 21.9 " 555 mm
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Ansprechüberdruck 3. und 4. Funktion 4061 psi 28000 kPa
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Gesamttaktzeit 9,3/10,1Sekunden 9,3/10,1Sekunden
Ansprechüberdruck – Kippzylinder: Max. Betriebsdruck 3. Funktion 3626 psi 25000 kPa
Max. Förderstrom– Arbeitshydraulikpumpe– Max. Förderstrom 3. Funktion* 50 Gall./min 190 l/min
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst – Hub 28.7 " 728 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Bohrungsdurchmesser 5.9 " 150 mm
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst - Bohrungsdurchmesser 4.7 " 120 mm
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst – Stangendurchmesser 2.6 " 65 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Stangendurchmesser 3.5 " 90 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Hub 21.9 " 555 mm
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 2.8 " 70 mm
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 1.6 " 40 mm
Max. Lenkmoment – 0° (Maschine gerade) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Hub 17.2 " 438 mm
Lenktaktzeiten – von Anschlag zu Anschlag – Maximale Drehzahl: Lenkraddrehzahl 90/min 2.4 s 2.4 s
Max. Betriebsdruck – Lenkpumpe 3500 psi 24130 kPa
Lenkzeiten – von Anschlag zu Anschlag – Minimale Drehzahl: Pumpenförderstrom begrenzt 2.8 s 2.8 s
Max. Lenkmoment – 40° (voll eingelenkt) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Anmerkung (1) Das Lenksystem ist mit einer lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppelt beaufschlagten Zylindern ausgestattet. Das Lenksystem ist mit einer lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppelt beaufschlagten Zylindern ausgestattet.
Anmerkung (2) Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft.
Max. Förderstrom – Lenkpumpe 34 Gall./min 130 l/min
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich4 25 mile/h 40 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich3 17 mile/h 27 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 2 8 mile/h 13 km/h
Anmerkung *Über das Touchscreen-Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich1 mit der Kriechgangsteuerung zwischen 1km/h (0,6mph) und 13km/h (8mph) eingestellt werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7km/h (4,4mph). *Über das Touchscreen-Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich1 mit der Kriechgangsteuerung zwischen 1km/h (0,6mph) und 13km/h (8mph) eingestellt werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7km/h (4,4mph).
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 1* 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph) 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph)
Vorderachse – Traktionshilfe* Sperrdifferenzial (Standardausstattung) Sperrdifferenzial (Standardausstattung)
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 Grad ±10,5 Grad
Anmerkung (3) Das Sperrdifferenzial der Vorderachse kann beim Modell 930M bei einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h (6,2 mph) während der Fahrt bei Nennmoment aktiviert werden. Das Sperrdifferenzial der Vorderachse kann beim Modell 930M bei einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h (6,2 mph) während der Fahrt bei Nennmoment aktiviert werden.
Anmerkung (2) Es sind auch Felgen mit einer Einpresstiefe erhältlich, die die Anforderungen für den europäischen Straßenverkehr erfüllen. Es sind auch Felgen mit einer Einpresstiefe erhältlich, die die Anforderungen für den europäischen Straßenverkehr erfüllen.
Hinterachse Pendelnd Pendelnd
Vorderachse Fest Fest
Bremsen – Feststellbremse Federbetätigt, hydraulisch gelöst Federbetätigt, hydraulisch gelöst
Anmerkung (1) Der Antriebsstrang wird vom exklusiv von Caterpillar angebotenen intelligenten Leistungsmanagementsystem gesteuert, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten. Der Antriebsstrang wird vom exklusiv von Caterpillar angebotenen intelligenten Leistungsmanagementsystem gesteuert, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten.
Vorderachse – Traktionshilfe Sperrdifferenzial Sperrdifferenzial
Hinterachse – Traktionshilfe – Optional Selbstsperrdifferenzial Selbstsperrdifferenzial
Bremsen – Betriebsbremse Nach innen gerichtete Ölbadscheibenbremse Nach innen gerichtete Ölbadscheibenbremse
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – Vollreifen, 750/65, 620/65, Skidder ±7 Grad ±7 Grad
Kühlsystem 7.9 Gall. (US) 30 l
Kurbelgehäuse 5.3 Gall. (US) 20 l
Achsen – hinten 6.6 Gall. (US) 25 l
Hydrauliktank 23.8 Gall. (US) 90 l
Getriebe 2.2 Gall. (US) 8.5 l
Kraftstofftank 51.5 Gall. (US) 195 l
Achsen – vorne 6.9 Gall. (US) 26 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5 Gall. (US) 19 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 43.6 Gall. (US) 165 l
Vorderachsen 6.9 Gall. (US) 26 l
Hinterachsen 6.6 Gall. (US) 25 l
Recyclingfähigkeit 94% 94%

Abfallentsorgungsmaschine 930M Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsdichtungsschutzvorrichtungen, Gleitringdichtung
  • Automatische Leerlaufabschaltung
  • Cat C7.1-Motor
    – Leistungsmodi (Standard und Performance)
    – Leistung nach Fahrbereich (Hohe Leistung im Fahrbereich 4)
    – Turbolader und Ladeluftkühler
    – Dieselpartikelfilter (lebenslang)
  • Kodierter Start (erfordert ein sekundäres Display)
  • Differenzialsperre an Vorderachse
  • Vollhydraulische, geschlossene Ölbadscheibenbremsen
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit Hydraulikantrieb
  • Hydrostatischer Antrieb mit elektronischer Steuerung
    – Fahrermodi (Standard, TC, hydrostatisch und Eis)
    – Dynamik beim Richtungsschalten (schnell, mittel, langsam)
    – Felgenzugkraftsteuerung, Raddrehmoment einstellen
    – Kriechgangsteuerung, Fahrgeschwindigkeit einstellen
  • Feststellbremse, elektrisch
  • Kühlsystem in einer Ebene mit sechs Lamellen pro Zoll
  • Ölprobenzapfventile für Öluntersuchung
  • Drosselklappensperre und max. Drehzahlbegrenzer

HYDRAULIK

  • Automatische Hub- und Kippkreisausschalter, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Schaufel- und Gabelmodi, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Zylinderdämpfung an Ausschalter und mechanischen Endanschlägen
  • Feinsteuerungsmodus (schnell, mittel, langsam)
  • Einstellung des Ansprechverhaltens der Hydraulik (schnell, mittel, langsam)
  • Lastgeregelte Hydraulik und Lenkung
  • Sitzmontierte hydraulische Joystick-Bedienelemente

ELEKTRIK

  • HD-Drehstromgenerator, 115 A
  • Batterien (2), 1000 A Kaltstartstrom, 24-V-System, Hauptschalter
  • Rückfahrwarnsignal
  • Notausschalter
  • Halogen-Arbeits- und Fahrscheinwerfer, LED-Heckleuchten
  • Produkt Link PRO mit Drei-Jahres-Abonnement
  • Fernmontierte Starthilfebuchse
  • Rückstellbarer Haupttrennschalter und Trennschalter für kritische Funktionen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Automatiksicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 75 mm (3"), mit akustischem Alarm und Anzeige
  • Automatische Temperaturregelung
  • Druckbelüftete Fahrerkabine
  • Rückfahrkamera
  • Beheizbare Außenspiegel mit unterem Parabolspiegel
  • Bodennahe Fahrerkabinen-Türgriffe
  • Hydrauliksperrvorrichtung
  • Spiegel, einzeln
  • Brotdosenfach
  • Radiovorrüstung (Lautsprecher)
  • Heizbare Heckscheibe, elektrisch
  • An der Säule montierte Multifunktionssteuerung – Scheinwerfer, Scheibenwischer, Fahrtrichtungsanzeiger
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Frontscheibe aus getöntem Glas
  • Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen/Waschanlage, 2 Geschwindigkeiten und Intervall, vorn, Scheinwerfer, Scheibenwischer, Blinker
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Große Zugangsklappen mit einstellbarer Öffnungs- und Schließkraft
  • Optimierte Z-Kinematik von Caterpillar mit Parallelhub
  • Bergungsvorrichtung mit Bolzen
  • Fernmontierte Schmierstellen
  • Verschließbare Klappen und Verkleidungen

Abfallentsorgungsmaschine 930M Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schmierautomatik, ins sekundäre Display integriert
  • Zusatzhydraulik-Volumenstrom, dritter und vierter Hydraulikkreis
  • Lamellen-Selbstsperrdifferenzial, hinten
  • Rundumleuchte, Stroboskop
  • Deluxe-Fahrerkabine (in Europa standardmäßig eingebaut)
    – In erweitertes Display eingebaute Rückfahrkamera
    – Elektrisch anpassbare beheizte Außenspiegel (2)
    – Zusätzliches Display zum Aktivieren von Funktionen und Einstellen der Parameter
    – LED-Innenbeleuchtung
    – Sonnenblende vorn und hinten
    – Zweites Touchscreen-Display
    –Aktivierung der anpassbaren Geschwindigkeit für die hydraulische Schwingungsdämpfung
    – Erinnerungsfunktion für vorbeugende Wartung
    – Integrierte Hilfe-Funktion (26 Sprachen)
  • Kamera, Dachanbringung, Vorderansicht mit separatem Display
  • Kaltstartpaket:
    – Ätherstarthilfe, Motorblockheizung und zusätzliche Batterien, 1000 CCA (insgesamt 4)
  • Kontergewicht, zusätzliche Optionen
  • Wechsler, (Fusion und ISO 23727)
  • Schmutzpakete (niedrig, mittel, hoch)
  • Kotflügel (verlängerte Abdeckung und vollständige Abdeckung)
  • Schutzpakete
  • Verlängertes Hubgerüst
  • Zusatzscheinwerfer, Halogen oder LED mit Motorraum- und DEF-Tankbeleuchtung
  • Nutzlast-Technologie
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-Drucker
  • Product Link ELITE mit Optionen für Software-Push, Datenprotokollierung, Histogramm und Trend-Mapping
  • Radiopakete
  • Rückwärtige Objekterkennung
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, über sekundäres Display einstellbar
  • Sitze:
    – Deluxe-Sitz – Voll verstellbarer luftgefederter Sitz mit Textilbezug und mittlerer Rückenlehne
    – Premium-Sitz – voll verstellbarer, luftgefederter Sitz mit Leder- und Stoffbezug, hoher Rückenlehne und Lendenwirbelstütze. Die Sitzfläche und Rückenlehne des Sitzes werden beheizt und belüftet.
  • Lenkung
    – Doppelmodus und sekundär
  • Reifendruck-Überwachung (TPM)

Vergleichen Sie Abfallentsorgungsmaschine 930M mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Abfallentsorgungsmaschine 930M

Abfallentsorgungsmaschine 930M

Abfallentsorgungsmaschine 930M

Abfallentsorgungsmaschine 930M

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Abfallentsorgungsmaschine 930M
Abfallentsorgungsmaschine 930M
Abfallentsorgungsmaschine 930M
Abfallentsorgungsmaschine 930M
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Abfallentsorgungsmaschine Übersicht | Cat® 926M, 930M, 938M Kleiner Radlader

Kompakte Radlader der M-Serie | Im Einsatz

Kleine Radlader der M-Serie | Übersicht

Höchste Qualitätsstandards: Cat® Kleine Radlader, gefertigt in Clayton, North Carolina

Sicherheits- und Service-Übersicht | Cat® 926M, 930M, 938M kleiner Radlader

Automatische Abschaltfunktionen, Dämpfung, Schüttelfunktion, weiche Rastpositionen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Navigation über zweite Anzeige | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Vorbeugende Wartung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Kodierte Startfunktion/individuelle Fahrerprofile | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Felgenzugkraft | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Kriechgangsteuerung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Effiziente Nutzung der Hydrostatiksteuerung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Drosselklappensperre | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Feinsteuerungsmodus und perfekte Parallelführung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Lenkverstärkung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Antriebsstrang-Modi | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Bedienelemente und Funktionen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Hydromechanische Anwendungen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Dritter und vierter Zusatzhydraulikstrom | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Umkehrlüfter | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Maßgeschneiderte Lösungen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

DEF-Befüllung (Diesel Exhaust Fluid) Füllalarm | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Cat® Production Measurement (CPM) | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

Cat® Production Measurement (CPM)-Updates | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

Differenzialsperre | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Reifendruck-Überwachungssystem | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Reifendruck-Überwachungssystem Updates | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Leerlaufabschaltung | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

Stufenlos regelbarer Kriechmodus | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

Fahrer-ID und Maschinen-Sicherheit | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

Abfallentsorgungsmaschine Übersicht | Cat® 926M, 930M, 938M Kleiner Radlader
Kompakte Radlader der M-Serie | Im Einsatz
Kleine Radlader der M-Serie | Übersicht
Höchste Qualitätsstandards: Cat® Kleine Radlader, gefertigt in Clayton, North Carolina
Sicherheits- und Service-Übersicht | Cat® 926M, 930M, 938M kleiner Radlader
Automatische Abschaltfunktionen, Dämpfung, Schüttelfunktion, weiche Rastpositionen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Navigation über zweite Anzeige | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Vorbeugende Wartung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Kodierte Startfunktion/individuelle Fahrerprofile | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Felgenzugkraft | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Kriechgangsteuerung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Effiziente Nutzung der Hydrostatiksteuerung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Drosselklappensperre | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Feinsteuerungsmodus und perfekte Parallelführung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Lenkverstärkung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Antriebsstrang-Modi | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Bedienelemente und Funktionen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Hydromechanische Anwendungen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Dritter und vierter Zusatzhydraulikstrom | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Umkehrlüfter | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Maßgeschneiderte Lösungen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
DEF-Befüllung (Diesel Exhaust Fluid) Füllalarm | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Cat® Production Measurement (CPM) | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps
Cat® Production Measurement (CPM)-Updates | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps
Differenzialsperre | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Reifendruck-Überwachungssystem | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Reifendruck-Überwachungssystem Updates | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Leerlaufabschaltung | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps
Stufenlos regelbarer Kriechmodus | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps
Fahrer-ID und Maschinen-Sicherheit | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren