Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.4 "
2727 mm
Höhe
52.6 "
1336 mm
Gewicht
2021.6 lb
917 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler

Breite 107.4 " 2727 mm
Höhe 52.6 " 1336 mm
Gewicht 2021.6 lb 917 kg
Länge 49.5 " 1258 mm
Kapazität 3.3 yd³ 2.5 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen