12,2 m³ (16 yd³) – 635-9321

Heavy Duty Granit 12,2 m³ (16 yd³) – 635-9321

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
196 "
4980 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

HD-Granitschaufel 12,2 m³ (16 yd³) für den Radlader 992. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 12,2 m³ (16 yd³) – 635-9321

Schaufelbreite 196 " 4980 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 31932 lb 14484 kg
Kapazität 12.2 m³ 16 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
Einsatzbereich HD-Granit HD-Granit
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 12,2 m³ (16 yd³) – 635-9321 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel