Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Löffel mit flachem Boden 9,2 m³ (12,00 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
131 "
3330 mm
Gewicht
5401.3 lb
2450 kg
Kapazität
4.05 ft³
9.2 l

Übersicht

Löffel mit flachem Boden 9,2 m³ (12,00 yd³)

Produktspezifikationen für Löffel mit flachem Boden 9,2 m³ (12,00 yd³)

Breite 131 " 3330 mm
Gewicht 5401.3 lb 2450 kg
Kapazität 4.05 ft³ 9.2 l

Vergleichen Sie Löffel mit flachem Boden 9,2 m³ (12,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden