22,9 m³ (30 yd³) – 624-1231

Fels 22,9 m³ (30 yd³) – 624-1231

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
6240 mm
246 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 22,9 m³ (30 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 22,9 m³ (30 yd³) – 624-1231

Schaufelbreite 6240 mm 246 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 46989 lb 21314 kg
Kapazität 30 yd³ 22.9 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 22,9 m³ (30 yd³) – 624-1231 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel