29,1 m³ (38 yd³) – 628-2770

Heavy Duty Gestein 29,1 m³ (38 yd³) – 628-2770

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
254 "
6448 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

HD-Felsschaufel 29,1 m³ (38 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 29,1 m³ (38 yd³) – 628-2770

Schaufelbreite 254 " 6448 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 61271 lb 27792 kg
Kapazität 38 yd³ 29.1 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich HD-Fels HD-Fels

Vergleichen Sie 29,1 m³ (38 yd³) – 628-2770 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel