15,3 m³ (20 yd³) – 631-5554

Fels 15,3 m³ (20 yd³) – 631-5554

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
200 "
5080 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 15,3 m³ (20 yd³) für den Radlader 993. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 15,3 m³ (20 yd³) – 631-5554

Schaufelbreite 200 " 5080 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 13564 kg 29904 lb
Kapazität 15.3 m³ 20 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich Fels Fels

Vergleichen Sie 15,3 m³ (20 yd³) – 631-5554 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel