Kohle Eimer

Kohle - Performance-Serie 3,4 m³ (4,5 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
106 "
2689 mm
Bucket Linkage
Fusion™
Fusion™
Gewicht
2392 lb
1085 kg

Produktspezifikationen für 3,4 m³ (4,5 yd³)

Breite 106 " 2689 mm
Bucket Linkage Fusion™ Fusion™
Gewicht 2392 lb 1085 kg
Kapazität 4.5 yd³ 3.4 m³

Vergleichen Sie 3,4 m³ (4,5 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Kohle Eimer

Kohle Eimer