Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 5,3 m³ (7,00 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
142 "
3611 mm
Gewicht
9147 lb
4149 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 5,3 m³ (7,00 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 5,3 m³ (7,00 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 142 " 3611 mm
Gewicht 9147 lb 4149 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Ja Ja

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 5,3 m³ (7,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme