Atelieraufnahme

Sand- und Kiesschaufeln 3,2 m3 (4,2 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108 "
2735 mm
Höhe
56.7 "
1462 mm
Gewicht
2758 lb
1208 kg

Übersicht

Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.

Produktspezifikationen für 3,2 m3 (4,2 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 108 " 2735 mm
Höhe 56.7 " 1462 mm
Gewicht 2758 lb 1208 kg
Länge 56.2 " 1403 mm
Kapazität 3.8 yd³ 3.2 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 3,2 m3 (4,2 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,2 m3 (4,2 yd3), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen