Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,2 m³ (6,75 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
126 "
3201 mm
Gewicht
5243 lb
2378 kg
Kapazität
6.75 yd³
5.2 m³

Übersicht

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,2 m³ (6,75 yd³)

Produktspezifikationen für Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,2 m³ (6,75 yd³)

Breite 126 " 3201 mm
Gewicht 5243 lb 2378 kg
Kapazität 6.75 yd³ 5.2 m³

Vergleichen Sie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,2 m³ (6,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden