XQ2280 de alquiler Tier 4 final (2.000 kW)

Grupos electrógenos móviles XQ2280 Tier 4 final

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación del principal
1.825 ekW (2.280 kVA)
1.825 ekW (2.280 kVA)
Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Voltaje
480/277 V
480/277 V

Descripción general

Grupo electrógeno diésel móvil de 1825 ekW

El Módulo de Potencia de Alquiler Cat® XQ2280 amplía la línea de ofertas de Cat Rental Power que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Impulsado por el Motor Cat 3516C, el Módulo de Potencia Cat XQ2280 ofrece hasta 2 MW de potencia de respaldo o 1.825 kW de potencia principal.
El XQ2280 está equipado con un sistema de control mejorado, diseñado para reducir el tiempo de instalación y de arranque.
La avanzada autonomía del producto y las características de monitoreo permiten reducir los requisitos de apoyo de personal en el sitio y la exposición del operador a los peligros, y visualizar, archivar y analizar cómodamente los datos de rendimiento y mantenimiento en el sitio.
Este módulo es ideal para entornos autónomos, en combinación con decenas de unidades en una solución de planta eléctrica o para respaldar sistemas de redes eléctricas en todo el mundo.
El Cat XQ2280 es adecuado para centros de datos, instalaciones de atención de salud, infraestructura municipal, plantas de tratamiento de aguas residuales y otros servicios públicos, minas y canteras, y otras aplicaciones a gran escala.

Especificaciones del producto para XQ2280 Tier 4 final

Clasificación del principal 1.825 ekW (2.280 kVA) 1.825 ekW (2.280 kVA)
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Voltaje 480/277 V 480/277 V
Estrategia de combustible y emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Clasificación del respaldo 2.000 ekW (2.500 kVA) 2.000 ekW (2.500 kVA)
Motor Cat® 3516C Cat® 3516C
Combustible Diésel Diésel
Ancho: sin chasis 96 pulg 2438 mm
Altura: sin chasis 2896 mm 114 pulg
Longitud: sin chasis 576 pulg 14630 mm
Peso: sin chasis, con aceite de lubricación y refrigerante 82000 lb 37195 kg

XQ2280 Tier 4 final Equipos estándar

Motor Diésel Cat C3516C

  • Diseño fiable, sólido y duradero
  • Control electrónico del motor ADEM A4
  • Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA y la certificación CARB
  • Con turbocompresor y posenfriador aire a agua
  • Módulo de postratamiento. Sistema de DEF

Alternador y sus accesorios

  • De tres fases, sin escobillas, 12 conductores, excitación magnética permanente
  • Bastidor 1667
  • Calentadores de espacio con protección de aislamiento contra corrosión y anticondensación
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) con control VAR/PF
  • Dimensionado para un aumento de temperatura de 120 °C a 40 °C de temperatura ambiente

Paneles de control

  • Controlador digital EMCP 4.4 montado en el grupo electrógeno
  • Centro de control HMI con pantalla táctil a color con acceso desde el exterior
  • Capacidad de funcionamiento en paralelo de forma manual y automática

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación eléctrica ADEM™ A3

Monitoreo remoto Cat Connect

  • Proporciona monitoreo y administración del paquete

Sistema de enfriamiento

  • Radiador de montaje de aislamiento horizontal con descarga de aire vertical del contenedor
  • Proporciona una capacidad para temperatura ambiente de 43 °C en la clasificación principal y 500 m

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de batería de 120 V, 50 A
  • Alternador de carga de 60A
  • Mantenedor solar para baterías
  • Motores de arranque eléctrico dobles de 24 V

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible de doble pared de 1.050 gal EE.UU. (3.975 L), con clasificación UL 142 y ULC 601. Cumple con los requisitos de Transport Canada, 10 horas de tiempo de funcionamiento al 75 % de la potencia principal, llenado de combustible externo
  • Bomba de transferencia para el combustible a bordo y fuera de la máquina
  • Filtros de combustible primario (3x) con separador de agua integral
  • Conexiones externas para transferencia de combustible y desborde del tanque de combustible

Distribución

  • Disyuntor de acceso externo, aislado de la vibración, 3200A LSIG, con clasificación UL, 100 kAIC con protecciones avanzadas y medición de potencia
  • Conexiones de la barra colectora
  • Placa de plexiglás desmontable con interruptor de seguridad para protección de la barra colectora con corriente

Contenedor insonorizado

  • Contenedor de gran capacidad ISO de 48'
  • El nivel sonoro es de 81 dB(A) a 7 metros según la norma SAEJ1074, medido al 75 % de la carga principal
  • Rejillas de admisión de aire insonorizadas y cinco puertas para el personal con cerradura y desbloqueo antipánico

Sistema de lubricación

  • Filtros de aceite del flujo pleno con enfriador de aceite enfriado por agua
  • Tuberías de drenaje del aceite tendidas hacia el conducto del motor

Generalidades

  • Probado e inspeccionado en la fábrica
  • Garantía completa del fabricante
  • Normas UL, NEMA, ISO e IEEE

Vea cómo XQ2280 Tier 4 final se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280

Explorar las ofertas vigentes para  XQ2280 Tier 4 final

Ver más ofertas