C280-6 (60 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 1.650 a 2.000 kW (2 mW)

Grupos electrógenos diésel C280-6

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
Clasificación mínima
1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
Estrategia de emisiones y combustible
IMO Tier 2
IMO Tier 2

Descripción general

C280-6

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C280-6 producen energía fiable de 1.650 a 1.820 ekW a 60 Hz y de 2.200 a 2.425 kVA a 50 Hz, y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno cumple las normas de emisiones Tier 2 de IMO/EPA.

Beneficios

Más de un 200,000,000 de horas de operación

en ubicaciones a nivel mundial

Hasta 10% mejor rendimiento de combustible

Ahorros demostrados

Más de un 20% menos de tiempo de servicio

Dos orificios de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y cabezales individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para C280-6

Clasificación máxima 1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz) 1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
Clasificación mínima 1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz) 1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
Estrategia de emisiones y combustible IMO Tier 2 IMO Tier 2
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz
Velocidad 900/1.000 rpm 900/1.000 rpm
Ciclo de trabajo Principal, continua Principal, continua
Modelo de motor C280-6, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua C280-6, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 111 pulg³ 6762 L
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria directa Inyección unitaria directa
Tipo de regulador Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS) Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS)
Longitud máxima 404 pulg 10261.7 mm
Ancho máximo 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 74970 lb 34070 kg

C280-6 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Corte de la admisión de aire
  • Posenfriador de agua fresca, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire)
  • Turbocompresor, enfriado por agua (720RPM y HFO), lubricado con aceite del motor
  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior

Sistema de enfriamiento

  • Regulador del termostato del agua
  • Drenajes de agua refrigerante del motor
  • Termostato para el agua de las camisas

Sistema de escape

  • Incluye adaptador y conexión del escape flexible
  • Múltiple de escape seco con gas comprimido
  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18")

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema del generador

  • Generador personalizado por hoja de datos del grupo electrógeno completada por el distribuidor

Sistema del regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas principales de lubricación y aceite impulsadas por el motor, tuberías de aceite y colector de aceite
  • Filtros de aceite centrífugos con corte sencillo
  • Motor lateral de servicio montado en cubiertas de inspección del bloque de cilindros.
  • Válvulas de alivio de explosión del cárter
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Válvula reguladora de presión del aceite

Sistema de montaje

  • Amortiguador, vibración torsional
  • Montaje del motor y del grupo electrógeno

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque neumático de tipo paleta
  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de un solo punto
  • Silenciador neumático
  • Un motor, montado en el motor en la parte trasera, en el lado izquierdo

Generalidades:

  • Bombas impulsadas por engranajes: combustible, aceite, agua de las camisas, agua del posenfriador/enfriador de aceite
  • Pintura Amarillo Caterpillar

C280-6 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Adaptador de admisión de aire
  • Filtro de hollín
  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Válvula de control de refuerzo
  • Conjunto de rejillas del filtro de aire
  • Filtro de aire
  • Soporte vertical

Sistema de enfriamiento

  • Bomba de agua auxiliar
  • Auxiliares del sistema de enfriamiento
  • Auxiliares de calentamiento
  • Tanque de expansión

Sistema de escape

  • Brida de soldar y tornillería relacionada
  • Conexiones de escape flexibles

Sistema de combustible

  • Conexiones del sistema de combustible
  • Bomba de cebado de combustible
  • Colador de combustible primario doble

Sistema del generador

  • Material aislante de clase F
  • De tresfases, seisconductores, WYE
  • Conexiones de la barra colectora
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Calentadores de espacio anticondensación

Sistema del regulador

  • 723 y más
  • Programadores digitales
  • Electrónico/accionadores
  • Respaldo de la batería/Fuente de alimentación
  • Distribución de carga de 2.301A
  • Accionador EGB

Sistema de lubricación

  • Válvula de drenaje del colector de aceite
  • Adaptador ANSI de lubricación (conexión de emergencia)

Sistema de montaje

  • Aislador
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Sin restricción vertical
  • Restricción vertical

Sistema de arranque y carga

  • Válvula de reducción de presión
  • Manguera flexible de aire comprimido

Generalidades:

  • Colores de pintura personalizados

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C280-6 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno Diésel C280-6

Grupo Electrógeno Diésel C280-6

Explorar las ofertas vigentes para  C280-6

Ver más ofertas