C18 (50Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 550 a 850kVA

Grupos electrógenos diésel C18 (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
850kVA
850kVA
Clasificación mínima
706kVA
706kVA
Estrategia de emisiones y combustible
bajo consumo
bajo consumo

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 706 a 850kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel C18 están desarrollados para aplicaciones principales y de respaldo. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 706 a 850kVA a 50Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO8528-5 de respuesta transitoria. Los motores están configurados para un bajo consumo de combustible.

Beneficios

Más de 15%kW/m2 *Mayor clasificación de respaldo a 50Hz

Hasta 37% de reducción de la huella

Requiere menos espacio de instalación

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Especificaciones del producto para C18 (50Hz)

Clasificación máxima 850kVA 850kVA
Clasificación mínima 706kVA 706kVA
Estrategia de emisiones y combustible bajo consumo bajo consumo
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 1500
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C18 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua C18 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106.4 pulg³ 18.1 L
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 162.4 pulg 4135 mm
Ancho máximo 78.3 pulg 1989 mm
Altura máxima 75 pulg 1906 mm

C18 (50Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Turbocompresor
  • Núcleo del posenfriador
  • Filtro de aire para servicio ligero

Sistema de control

  • GCCP 1.3

Enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible integral de grupo abierto estándar de 8horas

Generador y accesorios

  • Grupo electrógeno de bastidor LC: protección IP23
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Centro de alimentación, IP22
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tuberías de drenaje del aceite con válvulas

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor.

Arranque/carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C18 (50Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble

Disyuntores

  • Disyuntores cuadripolares (IEC, 100% nominales); montados en el paquete
  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); motorizados
  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Banda terminal de potencia
  • Disyuntores cuadripolares (IEC, 100% nominales); motorizados
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); montados en el paquete

Sistema de control

  • Bocina de alarma local
  • Dispositivos de protección: - Relé de falla de conexión a tierra - Relé de fallas a tierra, fugas a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Alarma de nivel bajo de combustible - Parada por nivel bajo de combustible - Alarma de nivel alto de combustible - Sensor de nivel de combustible
  • GCCP 1.4
  • Módulo anunciador remoto
  • Pantallas de temperatura del aceite
  • Módulos de alarma local

Sistema de enfriamiento

  • Brida de transición del radiador
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante

Recintos

  • Recintos insonorizados (disponibles pronto)

Sistema de escape

  • Juegos de codo de 8 y 10"
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida con atenuación de 10, 25 y 35 dB
  • Silenciador montado en el motor
  • Grupo de bridas de 8 y 10"
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor

Sistema de combustible

  • Base del tanque de combustible integral con pared doble
  • Sistema de transferencia de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible manual

Generador y accesorios

  • Calentadores de espacio
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor en A
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor LC
  • Grupo electrógeno de sobremedida de bastidor en A
  • Protección contra ingreso
  • Grupos electrógenos de sobremedida de bastidor LC
  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Excitación magnética permanente (PMG)

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Arranque y carga

  • Calentadores del agua de las camisas
  • Cargador de baterías de 5A
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Calentadores del agua de las camisas

Vea cómo C18 (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Lado trasero derecho del C18 de 50Hz

Vista trasera izquierda del C18 de 50Hz

C18 de 50Hz

Vista delantera izquierda del C18 de 50Hz

Recinto

Recinto

Lado trasero derecho del C18 de 50Hz
Vista trasera izquierda del C18 de 50Hz
C18 de 50Hz
Vista delantera izquierda del C18 de 50Hz
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C18 (50Hz)

Ver más ofertas