DE55 GC (50 Hz) C3.3 | Grupo electrógeno diésel de 55 kVA

Grupos electrógenos diésel DE55 GC (50 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
55,0kVA
55,0kVA
Clasificación mínima
55,0kVA
55,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 55kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 55kVA a 50Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel DE55 GC están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Piezas de repuesto con un 98% de entrega en 24horas

La mejor red de respaldo al producto del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén disponibles para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y servicio.

Reduce hasta un 12% las cargas parásitas

El interruptor/control del cronómetro inteligente para el cargador de batería y el calentador de refrigerante reduce el uso de la red eléctrica

Ahorra hasta un 19% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Especificaciones del producto para DE55 GC (50 Hz)

Clasificación máxima 55,0kVA 55,0kVA
Clasificación mínima 55,0kVA 55,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 380 a 415voltios 380 a 415voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Cat® C3.3 diésel en línea de 3cilindros y 4ciclos Cat® C3.3 diésel en línea de 3cilindros y 4ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 17.25:1 17.25:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 76.6 pulg 1945 mm
Ancho máximo 34.3 pulg 870 mm
Altura máxima 48.7 pulg 1238 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2114 lb 959 kg

DE55 GC (50 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C3.3 diésel en línea de 3 cilindros y 4 carreras

Control del grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Recinto

  • Recinto Cat GC

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE55 GC (50 Hz) Equipos opcionales

Certificación

  • Certificación de Australia, CIS y Gulf
  • Certificado de cumplimiento

Requisitos del alternador

  • Calentadores de espacio

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120V

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de pared simple con contención
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible

Control del grupo electrógeno

  • Cargador de baterías
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Falla de conexión a tierra
  • Alarma audible montada en el panel
  • Fuga de conexión a tierra
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Parada de emergencia con llave
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)
  • Batería
  • Calentador de refrigerante

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 63A
  • Disyuntor de 3 polos de 80A
  • Disyuntor de 3 polos de 100A
  • Disyuntor de 3 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 160 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200A
  • Disyuntor de 4 polos de 80A
  • Disyuntor de 4 polos de 63A
  • Disyuntor de 4 polos de 100A
  • Disyuntor de 4 polos de 125A
  • Disyuntor de 4 polos de 160A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor

Pruebas y empaque

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE55 GC (50 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  DE55 GC (50 Hz)

Ver más ofertas