Grupo Electrógeno C32 | Grupo Electrógeno Diésel de 830 a 1.250kW

Grupos electrógenos diésel C32 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
1.250 ekW
1.250 ekW
Clasificación mínima
830ekW
830ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, certificación Tier2 para uso fuera de carretera
Bajo consumo de combustible, certificación Tier2 para uso fuera de carretera

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 830 a 1.250 ekW

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C32 producen potencia fiable de 830 a 1.250ekW a 60Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos abarcan desde sistemas de bajo consumo de combustible hasta sistemas con certificación de la EPA para emergencias fijas (Tier 2).

Beneficios

Ahorra hasta un 8% de espacio de instalación

Requiere menos espacio de instalación

Pesa un 28% menos

Se requiere menor apoyo estructural

Potencia plena hasta 50°C Ambiente

Proporciona una potencia plena incluso en los días más calurosos del año

Especificaciones del producto para C32 (60 Hz)

Clasificación máxima 1.250 ekW 1.250 ekW
Clasificación mínima 830ekW 830ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, certificación Tier2 para uso fuera de carretera Bajo consumo de combustible, certificación Tier2 para uso fuera de carretera
Voltaje De 220 a 4.160voltios De 220 a 4.160voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Modelo de motor C32 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua C32 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1958.86 pulg³ 32.1 L
Relación de compresión 15.0:1 15.0:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud: mínima 164 pulg 4165 mm
Longitud máxima 172.7 pulg 4385 mm
Ancho: mínimo 66.3 pulg 1684 mm
Ancho máximo 87.7 pulg 2228 mm
Altura: mínima 85.1 pulg 2162 mm
Altura máxima 86.4 pulg 2194 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 14700 lb 6668 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 16755 lb 7600 kg

C32 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Elemento sencillo de cartucho con indicador de servicio

Panel de control

  • Paradas de advertencia
  • EMCP 4.2B
  • Indicadores digitales
  • Comunicaciones
  • Funciones de control
  • Funciones programables del relé de protección

Sistema de enfriamiento

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • ATAAC
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Sensor de bajo nivel de refrigerante
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Ventilador del radiador y mando del ventilador

Sistema de escape

  • Salida con bridas de diámetro interno redondo de 203mm (8")
  • Múltiple de escape, seco

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua

Generalidades

  • Servicio al lado derecho
  • Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Rotación estándar SAE
  • Volante y caja del volante: SAE

Generadores y accesorios

  • Aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente
  • De tres fases sin escobillas
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Caída reactiva
  • Patrón de orificios estándar IEC
  • Material aislante clase H NEMA
  • Conexiones de barra colectora, montadas en el centro superior, entrada de cables en la parte superior
  • Polo saliente
  • 6conductores
  • Excitación interior (IE)

Sistema de regulación

  • ADEM(tm) A4

Sistema de lubricación

  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Eliminación de vapores
  • Aceite lubricante
  • Enfriador de aceite de lubricación integral
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición

Sistema de montaje

  • Montajes antivibratorios de caucho
  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Arranque y carga

  • Alternador de carga de 45 A
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería, bastidor y cables

C32 (60 Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire estándar
  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Filtro de aire de elemento doble

Disyuntores

  • Cubiertas protectoras
  • Disyuntores nominales IEC, tripolares, de 1.600, 2.000, 2.500 y 3.200 A
  • Barras colectoras de postes centrales
  • Recintos: paquete de control
  • Disyuntores nominales 100% UL, tripolares, de 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 y 3.000A
  • Grupos de cables de disyuntores
  • Tapas de conexión de corriente
  • Soportes de cable
  • Disyuntores nominales IEC, cuadripolares, de 800, 1.600, 2.000, 2.500 y 3.200 A

Paneles de control

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de enfriamiento

  • Radiador para temperatura ambiente alta
  • Refrigerante de larga duración
  • Radiador estándar
  • Brida del conducto del radiador
  • Radiador certificado

Recintos

  • Recinto insonorizado prémium
  • Paquete para clima frío
  • Opciones de color
  • Paquete de iluminación de CC
  • Recinto insonorizado
  • Tablero de CA, tomacorrientes y luces
  • Soporte del panel
  • Opciones de tanque de combustible de recinto
  • Rejillas del recinto: fijas y motorizadas

Sistema de escape

  • Juego de codo de montaje
  • Silenciadores
  • Sistema protector y protección
  • Expansores de brida y escape
  • Conexiones flexibles
  • Todos los Motores C32 tienen salidas de escape de 203mm (8")
  • Bridas
  • Escape a través de juego de pared

Generalidades

  • Emblema USAID
  • Pintura especial

Generador y accesorios

  • Grupos electrógenos optativos de voltaje medio
  • Grupos electrógenos optativos de bajo voltaje

Sistema de lubricación

  • Regulador del nivel de aceite
  • Colector de aceite
  • Bomba de sumidero manual de prelubricación

Sistema de montaje

  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Aisladores de vibración IBC
  • Tipos de base de montaje
  • Aisladores del paquete estándar

Conexiones de potencia

  • Barras colectoras del poste central
  • Cables de conexión de bajo voltaje
  • Conexión neutral a tierra

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Pruebas especiales e informes

  • Prueba del motor estándar
  • Certificaciones antisísmicas IBC
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe TVA del grupo electrógeno personalizado
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Informe de Análisis de Vibraciones Torsionales (TVA, Torsional Vibration Analysis) del grupo electrógeno estándar
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Prueba y certificación CSA
  • Certificaciones antisísmicas OSHPD

Arranque/carga

  • Cargador de batería de 10A en el recinto
  • Cargador de batería de 35A
  • Calentadores de espacio
  • Calentador del agua de las camisas
  • Motor de arranque eléctrico: servicio pesado/estándar
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Cargador de batería de 10A
  • Cargador de baterías de 20A

Vea cómo C32 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupos Electrógenos Diésel C32

C32

C32

C32

Grupos Electrógenos Diésel C32
C32
C32
C32

C32 (60Hz)

C32 (60Hz)

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C32 (60 Hz)

Ver más ofertas