C18 (60Hz) |Grupo Electrógeno Diésel de 500 a 750kW

Grupos electrógenos diésel C18 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
750ekW
750ekW
Clasificación mínima
500 ekW
500 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Con certificación de la EPA de EE.UU.
Con certificación de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 500 a 750 ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel C18 están desarrollados para aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 500 a 750 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros Grupos Electrógenos C18 abarcan desde sistemas de bajo consumo de combustible hasta sistemas con certificación de emisiones y estrategia de combustible de la EPA de EE.UU. para emergencias fijas (Tier 2).

Beneficios

Hasta 55% de reducción de la huella

Requiere menos espacio de instalación

Más de 15%kW/m2

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Especificaciones del producto para C18 (60 Hz)

Clasificación máxima 750ekW 750ekW
Clasificación mínima 500 ekW 500 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Con certificación de la EPA de EE.UU. Con certificación de la EPA de EE.UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C18 ATAACTM Cat®, 6 en línea, diésel de 4 ciclos C18 ATAACTM Cat®, 6 en línea, diésel de 4 ciclos
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106.3 pulg³ 18.1 L
Relación de compresión 14:01 14:01
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador ADEM™ A4 electrónico ADEM™ A4 electrónico
Longitud máxima 138 pulg 3512 mm
Ancho máximo 67 pulg 1690 mm
Altura máxima 88 pulg 2222 mm

C18 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo del posenfriador
  • Turbocompresor

Sistema de control

  • 3polos
  • GCCP 1.2
  • Centro de alimentación montado en el lado derecho
  • Disyuntor estándar

Sistema de enfriamiento

  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes
  • Termostatos y caja
  • Mirilla del nivel de refrigerante
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Válvula de drenaje de refrigerante; terminada al borde de la base
  • Sistema de enfriamiento llenado con Refrigerante de Larga Duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones para correa

Sistema de escape

  • Múltiple de escape, seco

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario con separador integral de agua y filtro secundario
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Enfriador de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Bomba de cebado de combustible

Generador y accesorios

  • Sin escobillas, paso de 2/3 autoexcitado, devanado aleatorio
  • Material aislante clase H y aumento de temperatura
  • Centro de alimentación, entrada de cables inferior IP22
  • Panel de cables separados de bajo voltaje
  • Protección IP23

Sistema de montaje

  • Montajes antivibración (no internos)
  • Placa de montaje y conducto del grupo electrógeno
  • Base deslizante angosta

Sistema de protección

  • Exceso de velocidad
  • Apagado por baja presión de aceite
  • Parada por alta temperatura del refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios

C18 (60 Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtros de aire de cartucho de servicio pesado

Sistema de control

  • Caja de anunciadores
  • Contacto sin voltios
  • Botón de parada de emergencia remota
  • Módulo de e/s discreto
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Anunciador local
  • GCCP 1.5

Disyuntores

  • contactos auxiliares
  • Barra neutra (208V)
  • Disyuntor motorizado LSI único
  • Disyuntor motorizado LSI único
  • Puesta en paralelo externo

Recintos

  • Insonorizado (SA)
  • Con protección contra elementos naturales
  • Recinto de aluminio

Sistema de enfriamiento

  • Protectores
  • Calentador de refrigerante
  • Calentador de agua de las camisas con bomba

Base/tanque de combustible

  • Alarma de combustible auditiva y visual
  • Base del tanque de combustible con pared doble: 660, 1.000, 1.900, 2.200galEE.UU.

Sistema de combustible

  • Bases secundarias del tanque:: 24 horas y 48 horas
  • Base del tanque integral de 8 horas

Generador y accesorios

  • Grupos electrógenos de sobremedida de bastidor LC
  • Control de los calentadores de espacio
  • PMG, AREP
  • Gran tamaño
  • Protección contra corrosión (CIP)

Arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Cargador de baterías de 5A
  • Baterías de gran tamaño
  • Baterías estándar

Certificaciones

  • Certificación de cumplimiento � IBC
  • CSA 22.2
  • IBC doble y OSHPD
  • Clasificación UL2200
  • Antisísmico

Generalidades

  • Kit de herramientas

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C18 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha de la densidad de potencia del C18

Vista trasera izquierda de la densidad de potencia del C18

Vista delantera izquierda de la densidad de potencia del C18

Vista delantera derecha de la densidad de potencia del C18

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha de la densidad de potencia del C18
Vista trasera izquierda de la densidad de potencia del C18
Vista delantera izquierda de la densidad de potencia del C18
Vista delantera derecha de la densidad de potencia del C18
Recinto
Recinto

C18 (60Hz)

C18 (60Hz)

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C18 (60 Hz)

Ver más ofertas