Especificaciones de los grupos electrógenos
Clasificación de respaldo | 4.000 (sin ventilador)/3.900 kVA 4.000 (sin ventilador)/3.900 kVA |
Clasificación de potencia principal | 3.600 (sin ventilador)/3.500 kVA 3.600 (sin ventilador)/3.500 kVA |
Estrategia de emisiones y combustible | Bajo consumo de combustible, bajas emisiones Bajo consumo de combustible, bajas emisiones |
Voltaje | 400 a 11.000 voltios 400 a 11.000 voltios |
Frecuencia | 50 Hz 50 Hz |
Velocidad | 1.500 rpm 1.500 rpm |
Ciclo de trabajo | De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas |
Clasificación máxima | 4.000kVA 4.000kVA |
Clasificación mínima | 3.150kVA 3.150kVA |