CG170-16 K de 1.500 kW

Grupos electrógenos a gas CG170-16 K

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
1.500 ekW
1.500 ekW
Tipo de combustible
Gas natural
Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica
40.90%
40.90%

Descripción general

Grupo electrógeno de 1.500 kW

Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

Beneficios

Cogeneración hasta un 8% de ahorros

en los costos de posesión y operación gracias a la eficiencia mejorada

Hasta 24% de ahorros en servicios

Intervalos de mantenimiento prolongados que implican menores costos de servicio

Hasta 1.900 L/año Menor consumo de aceite de lubricación

que implica menores costos de servicio e intervalos de mantenimiento extendidos

Especificaciones del producto para CG170-16 K

Clasificación continua 1.500 ekW 1.500 ekW
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica 40.90% 40.90%
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz
Rpm 1.500 o 1.800 RPM 1.500 o 1.800 RPM
Modelo de motor CG170K-16 CG170K-16
Cilindrada 4320 pulg³ 70.8 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.7 pulg 195 mm
Longitud 261 pulg 6640 mm
Ancho 71 pulg 1810 mm
Altura 87 pulg 2210 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 32848 lb 14900 kg

CG170-16 K Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de unaetapa y doselementos, con caja e indicador de servicio
  • El turbocompresor del CG170K incluye una caja de cojinetes enfriada con agua

Paneles de control

  • TEM (Total Electronic Management, Administración total electrónica)

Escape

  • Sistema de ventilación del cárter cerrado
  • Sistema de escape de baja resistencia

Enfriamiento

  • Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Conexiones de brida para admisión y salida de JW

Sistema de combustible

  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Bujías de precámara
  • Sistema de monitoreo y encendido de los cilindros controlados de forma independiente

Generador

  • Caída reactiva
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Detección de tres fases y control kVAR/PF
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Conexiones de la barra colectora

Arranque/carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Motores de arranque de 24V

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal

CG170-16 K Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Soporte para montaje
  • Filtro de aire con antefiltro

Enfriamiento

  • Patín CHP

Vea cómo CG170-16 K se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupos Electrógenos de Gas CG170-16

Grupos Electrógenos de Gas CG170-16

Explorar las ofertas vigentes para  CG170-16 K

Ver más ofertas