C3.3 (50Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 24 a 65kVA

Grupos electrógenos diésel C3.3 (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
65kVA
65kVA
Clasificación mínima
24kVA
24kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIA
Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 24 a 65kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C3.3 producen potencia fiable de 24,0 a 65,0 kVA a 50 Hz y están diseñados para cumplir con los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5. Todos los Grupos Electrógenos C3.3 cumplen con las normas de emisiones equivalentes a R96/EUIIIA.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Especificaciones del producto para C3.3 (50Hz)

Clasificación máxima 65kVA 65kVA
Clasificación mínima 24kVA 24kVA
Estrategia de emisiones y combustible Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIA Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIA
Voltaje 110 a 480voltios 110 a 480voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C3.3 Cat® C3.3 Cat®
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 43.9 pulg 1115 mm
Ancho máximo 38.2 pulg 970 mm
Altura máxima 53.6 pulg 1361 mm

C3.3 (50Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar
  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas

Generadores y accesorios para generadores

  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • Protección IP23
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Generadores y accesorios

  • 12 conductores

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 12V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C3.3 (50Hz) Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Devanado auxiliar del bastidor en R
  • Calentadores anticondensación
  • Alternador con bastidor LC con protección contra corrosión
  • Alternador con bastidor LC
  • Excitación magnética permanente (PMG)

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Disyuntor cuadripolar a 250A

Paneles de control

  • GCCP 1.3

Opciones del panel de control

  • Parada de emergencia con llave

Sistema de enfriamiento

  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Calentador de refrigerante
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante

Certificaciones

  • Certificación global para CIS
  • Actualización europea a conjunto STD para certificado CE

Recintos

  • Recinto insonorizado nivel 1 (GALV)
  • CEE para enchufes del recinto
  • Recinto insonorizado nivel 2 CE
  • Paquete de alquiler (CAE solamente)
  • Placa de obturación del enchufe

Sistema de combustible

  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Base del tanque estrecha del grupo abierto
  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG
  • Tanque de combustible de contención

Opciones de montaje

  • Extracción de la batería
  • Silenciador residencial
  • Kit de instalación del silenciador
  • Un solo punto de levantamiento externo para el recinto
  • Regulador electrónico

Inspecciones especiales del empaquetado

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

Generalidades

  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Caja de empaque: grupo con cubierta

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C3.3 (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C3.3

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C3.3

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C3.3

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C3.3

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C3.3
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C3.3
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C3.3
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C3.3
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C3.3 (50Hz)

Ver más ofertas