3616 (60 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 3.300 a 4.000 kW

Grupos electrógenos diésel 3612 (60Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
4.000ekW
4.000ekW
Clasificación mínima
3.300ekW
3.300ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

3612 (60Hz)

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3612 producen potencia fiable de 3.300 a 4.000 ekW a 60 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno está certificado para ofrecer un bajo consumo de combustible.

Beneficios

Más de 200,000,000 horas de operación

en ubicaciones a nivel mundial

Hasta 10% mejor rendimiento de combustible

Ahorros demostrados

Más de 20% menos de tiempo de servicio

Dos orificios de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y cabezales individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para 3612 (60Hz)

Clasificación máxima 4.000ekW 4.000ekW
Clasificación mínima 3.300ekW 3.300ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 720 y 900RPM 720 y 900RPM
Ciclo de trabajo Principal, continua Principal, continua
Modelo de motor 3612 V-12, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3612 V-12, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 13524 pulg³ 222 L
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria directa Inyección unitaria directa
Tipo de regulador Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS) Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS)
Longitud máxima 404 pulg 10261.7 mm
Ancho máximo 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 112690 lb 51230 kg

3612 (60Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresor, enfriado por agua, lubricado con aceite del motor
  • Posenfriador de agua fresca, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire)
  • Filtro de aire
  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior
  • Corte de la admisión de aire

Sistema de enfriamiento

  • Termostato para el agua de las camisas
  • Drenajes de agua refrigerante del motor
  • Regulador del termostato del agua
  • Enfriador de aceite de tres paquetes
  • Turbocompresores de montaje delantero

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco con gas comprimido
  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18")
  • Incluye adaptador y conexión del escape flexible

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema del generador

  • Generador personalizado por hoja de datos del grupo electrógeno completada por el distribuidor

Sistema del regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Válvula reguladora de presión del aceite
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Motor lateral de servicio montado en cubiertas de inspección del bloque de cilindros.
  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas principales de lubricación y aceite impulsadas por el motor, tuberías de aceite y colector de aceite
  • Filtros de aceite centrífugos con corte sencillo
  • Válvulas de alivio de explosión del cárter

Sistema de montaje

  • Montaje del motor y del grupo electrógeno
  • Amortiguador, vibración torsional

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque neumático de tipo paleta
  • Silenciador neumático
  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de un solo punto
  • Dos motores, montado en el motor en la parte trasera, en el lado izquierdo

Generalidades:

  • Bombas impulsadas por engranajes: combustible, aceite, agua de las camisas, agua del posenfriador/enfriador de aceite
  • Pintura Amarillo Caterpillar

3612 (60Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Válvula de control de refuerzo
  • Adaptador de admisión de aire
  • Filtro de hollín
  • Soporte vertical
  • Conjunto de rejillas del filtro de aire
  • Filtro de aire de servicio pesado

Sistema de enfriamiento

  • Intercambiador de calor para un solo circuito
  • Auxiliares de calentamiento
  • Auxiliares del sistema de enfriamiento
  • Tanque de expansión
  • Bomba de agua auxiliar

Sistema de escape

  • Brida de soldar y tornillería relacionada
  • Conexiones de escape flexibles

Sistema de combustible

  • Conexiones del sistema de combustible
  • Bomba de cebado de combustible
  • Colador de combustible primario doble

Sistema del generador

  • Conexiones de la barra colectora
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Material aislante de clase F
  • Detectores de temperatura del devanado
  • De tresfases, seisconductores, WYE

Sistema del regulador

  • 723 y más
  • Programadores digitales
  • Electrónico/accionadores
  • Respaldo de la batería/Fuente de alimentación
  • 230 UA
  • Accionador EGB

Sistema de lubricación

  • Válvula de drenaje del colector de aceite
  • Adaptador ANSI de lubricación (conexión de emergencia)

Sistema de montaje

  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Sin restricción vertical
  • Restricción vertical
  • Aislador

Sistema de arranque y carga

  • Motores de arranque neumático redundante
  • Motores de arranque neumático tipo turbina
  • Válvula de reducción de presión
  • Manguera flexible de aire comprimido

Generalidades:

  • Colores de pintura personalizados

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo 3612 (60Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

3612

3612

Explorar las ofertas vigentes para  3612 (60Hz)

Ver más ofertas