Grupo electrógeno
Clasificación del principal | 100kVA 100kVA |
Frecuencia | 50/60Hz 50/60Hz |
Voltaje | 127 a 480V 127 a 480V |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Este grupo electrógeno XQP100 proporciona un rendimiento con un bajo consumo de combustible. Con una construcción resistente y lista para alquilar o móvil, la línea de productos está diseñada para ofrecer fácil transporte alrededor de los sitios del proyecto en forma segura y eficiente. Las bases de servicio pesado con cavidades para montacargas integradas permiten que la unidad se pueda arrastrar y levantar con facilidad, mientras que las opciones de enchufe CEE o Clipsal están disponibles en determinados modelos para reducir el tiempo de instalación y proporcionar distribución de energía sin problemas.
Cumple con la mayoría de los códigos locales y maximiza el tiempo de funcionamiento entre cada carga de combustible
La atenuación de sonido y los ventiladores eléctricos llevan los niveles de sonido a los de una conversación tranquila
El interruptor de frecuencia fácil a través del enlace de terminales elimina las limitaciones geográficas, lo que permite que el grupo electrógeno se utilice donde sea necesario
Clasificación del principal | 100kVA 100kVA |
Frecuencia | 50/60Hz 50/60Hz |
Voltaje | 127 a 480V 127 a 480V |
Motor | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Combustible | Diésel Diésel |
Ancho | 44.1 pulg 1120 mm |
Altura | 72.7 pulg 1846.5 mm |
Longitud | 109.1 pulg 2770 mm |
Peso con aceite de lubricación y refrigerante | 4469 lb 2027 kg |
100% de carga a 50Hz | 6.2 gal/h 23.5 L/h |
100% de carga a 60Hz | 7.3 gal/h 27.7 L/h |
75% de carga a 50Hz | 5.4 gal/h 20.3 L/h |
75% de carga a 60Hz | 5.9 gal/h 22.2 L/h |
50% de carga a 50Hz | 3.9 gal/h 14.6 L/h |
50% de carga a 60Hz | 4.2 gal/h 15.9 L/h |
100% de carga a 50Hz | 6 gal/h 22.6 L/h |
100% de carga a 60Hz | 7.1 gal/h 26.9 L/h |
75% de carga a 50Hz | 4.5 gal/h 17.1 L/h |
75% de carga a 60Hz | 5.3 gal/h 20.2 L/h |
50% de carga a 50Hz | 3.1 gal/h 11.8 L/h |
50% de carga a 60Hz | 3.7 gal/h 14.1 L/h |
Potencia acústica a 1m (3') al 75% de potencia nominal (50Hz) | 77.5dB(A) 77.5dB(A) |
Potencia acústica a 1m (3') al 75% de potencia nominal (60Hz) | 79,5dB(A) 79,5dB(A) |
Potencia acústica a 1m (3') al 75% de potencia nominal (50Hz) | 80,3dB(A) 80,3dB(A) |
Potencia acústica a 1m (3') al 75% de potencia nominal (60Hz) | 81,6dB(A) 81,6dB(A) |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
Características de diseño resistente del producto XQP de Cat Rental Power
Características eléctricas del producto XQP de Cat Rental Power
Cat XQP30 - Capacitación para el arranque y la parada del Grupo Electrógeno Móvil XQP500
Parada de emergencia del grupo electrógeno móvil Cat