XQC1200

Grupos electrógenos móviles XQC1200

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación
Continua de 1.150 kW (1.438kVA)
Continua de 1.150 kW (1.438kVA)
Frecuencia
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaje
230 a 480 V
230 a 480 V

Descripción general

Grupo electrógeno diésel móvil de 1.150 ekW

Este grupo electrógeno de alquiler expande la línea de opciones de potencia de Caterpillar a fin de aumentar la eficiencia y reducir los costos de posesión y operación. El XQC1200 está equipado con un sistema de control mejorado, diseñado para reducir el tiempo de instalación y de arranque. Está configurado para intercambiar entre clasificaciones de 50 y 60 Hz con solo presionar un botón. El sistema de control incluye programación y simulación de control de planta, lo que permite probar el sistema completo antes de la puesta en marcha del grupo electrógeno. La avanzada autonomía del producto y las características de monitoreo permiten reducir los requisitos de apoyo de personal en el sitio y la exposición del operador a los peligros, y visualizar, archivar y analizar cómodamente los datos de rendimiento y mantenimiento en el sitio. Es ideal para entornos autónomos, en combinación con decenas de unidades en una solución de planta de potencia o para respaldar sistemas de redes eléctricas en todo el mundo.

Beneficios

Ecológico 110% de contención de derrames de todos los fluidos del motor

Reduce al mínimo la posibilidad de daños al medio ambiente en el sitio

Tanque de aceite de 30galEE.UU. (114L) instalado

Regulador de nivel de aceite montado en el motor, que mantiene los niveles del colector de aceite en aplicaciones de funcionamiento extendido

Estándar de la industria ISO de 20' contenedor de gran capacidad

Altura de pila 9, con certificación CSC - Diseñado y construido para ofrecer solidez, seguridad y capacidad de transporte

Especificaciones del producto para XQC1200

Clasificación Continua de 1.150 kW (1.438kVA) Continua de 1.150 kW (1.438kVA)
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaje 230 a 480 V 230 a 480 V
Sobrecarga IPP de 50 Hz 1.205ekW (1.506kVA) 1.205ekW (1.506kVA)
Clasificación IPP de 60 Hz 1260ekW (1575 kVA) 1260ekW (1575 kVA)
Sobrecarga IPP de 60 Hz 1.330 kW (1.662kVA) 1.330 kW (1.662kVA)
Motor Cat 3512C Cat 3512C
Combustible Diésel Diésel
Peso: sin chasis, con combustible, aceite lubricante y refrigerante 47440 lb 21518 kg
Ancho: sin chasis 97.5 pulg 2438 mm
Altura: sin chasis 114 pulg 2896 mm
Longitud: sin chasis 240 pulg 6100 mm

XQC1200 Equipos estándar

Motor Diésel Cat 3512C de servicio pesado

  • Filtros de aire PowerCore de elemento doble de servicio pesado, con indicadores de servicio
  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtros de aceite de flujo pleno con enfriador de aceite enfriado por agua. Requiere aceite lubricante API CI-4 o superior
  • El sistema de aceite de lubricación incluye un sistema de compensación (tanque de 113L), tuberías de drenaje del aceite tendidas hacia el conducto del motor y un sistema de evacuación rápida que permite cambios de aceite más rápidos y limpios
  • Calentador de agua de las camisas (9 kW, de tres fases, 480 VCA) con bomba eléctrica
  • Enfriador de combustible y bomba de cebado eléctrica
  • Monitoreo electrónico de presión diferencial en todos los filtros
  • Controles electrónicos del motor ADEM™ A4
  • Motor de arranque eléctrico de 24V

Generador SR5

  • Generador SR-5 de cojinete doble con calentadores de espacio anticondensación (1,2 kW, 480 VCA)
  • Diseño sin escobillas, devanado aleatorio, excitado por imán permanente, de tres fases, 4 conductores
  • Material aislante clase H funcionando a temperatura clase F para prolongar la vida útil
  • Regulador de voltaje integrado Cat (Cat IVR)
  • Sensores de temperatura de devanado del estator y del cojinete, y módulo RTD (resistance temperature detectors, detector de temperatura resistivo)
  • Filtros de admisión de aire (lavables) del generador con rejilla metálica y monitoreo de presión diferencial
  • Protección de aislamiento contra corrosión

Contenedor de gran capacidad ISO de 20', altura de pila 9, con certificación CSC

  • Rejillas de admisión de aire del radiador con bisagras
  • Rejillas de admisión de aire de la sala del motor con insonorización, con toldos plegables que se doblan como cubiertas de transporte
  • Dos (2) puertas con traba para el personal con apertura antipánico
  • Paredes interiores y techos aislados con 50 mm de panel acústico
  • Puerta de acceso lateral a la barra colectora con conexiones de cable de carga de acceso externo
  • Conexión de potencia de tierra mediante conexiones del bloque de distribución para el calentador del agua de las camisas, el cargador de batería y los calentadores anticondensación del generador
  • Cuatro (4) luces CC con cronómetro de 60minutos
  • Tanque de combustible de pared sencilla, 378L (100gal EE.UU.); certificado conforme a BS799-5
  • Válvula de control de solenoide de llenado de combustible para llenado automático del tanque
  • Filtros de combustible primario triples con separadores de agua integrales y válvulas de servicio para cambios sobre la marcha
  • Insonorizado a 83dBA (50 Hz)/85 dBA (60 Hz) a 7 m (23')
  • Dos (2) baterías de 1.400 CCA, grupo 4D, sin mantenimiento y cargador de batería de 50 amperios
  • Silenciador de escape aislado con tubo de escape vertical de 1,8m (6') de acero inoxidable para mayor densidad de potencia en el sitio
  • Aisladores de vibración del motor
  • Fácil acceso al drenaje de fluidos estándar
  • Calcomanías Cat estándar y módulo de potencia Cat pintado en blanco

Enfriamiento

  • El paquete de enfriamiento proporciona una capacidad para temperatura ambiente de 40 °C (104 °F) a 50 Hz, o de 42 °C (108 °F) a 60 Hz, en la clasificación IPP a 750 m (2.460') sobre el nivel del mar
  • Núcleos del radiador verticales, no apilados, con aletas indentadas y descarga de aire vertical
  • Mando del ventilador de frecuencia variable y control inteligente del ventilador
  • Refrigerante de larga duración Cat (ELC, Extended Life Coolant)

Controles y protección del generador

  • Controlador EMCP 4.3 montado en el grupo electrógeno
  • Arranque/parada automáticos con cronómetro de enfriamiento
  • Características de protección del generador: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 S/B
  • AGC-4 proporciona ajuste de voltaje y frecuencia, carga base/PF/distribución de carga/sincronizador, control automático de arranque/parada y control CB del generador, interfaz SCADA (Ethernet), indicadores y alarmas de nivel de combustible, control de transferencia de combustible en el tanque de combustible
  • Compatibilidad inversa de la interfaz con módulos de potencia anteriores
  • Disyuntor de 100 kAIC del generador en bastidor de 4.000A con unidad de protección contra sobrecorriente LSIG
  • Varias modalidades de operación: isla (distribución de kW/kVAR), potencia de carga básica, administración de potencia con varias unidades
  • Capacidad de funcionamiento en paralelo de forma manual y automática
  • Pantalla de medición: voltaje, corriente, frecuencia, factor de potencia, kW, WHM, kVAR y sincroscopio

Calidad

  • Pruebas de fábrica del módulo de potencia completo
  • Certificación CE, normas NEMA, ISO e IEEE
  • Manuales de Operación y Mantenimiento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo XQC1200 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200 con escape

XQC1200 con escape

XQC1200 con escape

XQC1200 con escape

XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200 con escape
XQC1200 con escape
XQC1200 con escape
XQC1200 con escape

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  XQC1200

Ver más ofertas