DE218AE0 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 200,0 kVA

Grupos electrógenos diésel C7.1 | DE218AE0 (50 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
200,0kVA
200,0kVA
Clasificación mínima
180,0kVA
180,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Normas de emisiones sin certificación
Normas de emisiones sin certificación

Descripción general

DE218AE0 | Grupo electrógeno diésel de 200 kVA

Los grupos electrógenos Caterpillar ofrecen soluciones de energía fiables para todas las empresas y necesidades. Los grupos electrógenos Cat pueden instalarse como fuente de potencia principal o de respaldo.

Especificaciones del producto para C7.1 | DE218AE0 (50 Hz)

Clasificación máxima 200,0kVA 200,0kVA
Clasificación mínima 180,0kVA 180,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible Normas de emisiones sin certificación Normas de emisiones sin certificación
Voltaje 220 a 380voltios 220 a 380voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 L
Relación de compresión 16.0:1 16.0:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 98.8 pulg 2510 mm
Ancho máximo 1010 mm 39.8 pulg
Altura máxima 64.6 pulg 1640 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (50 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C7.1 diésel en línea de 4 cilindros y 4 carreras

Panel de control

  • Panel de control EMCP 4.1

Sistema de regulación

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor GTA estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Recinto

  • Recinto acústico modular de fácil acceso

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

Vea cómo C7.1 | DE218AE0 (50 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

Recinto

Recinto

Recinto

Recinto

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C7.1 | DE218AE0 (50 Hz)

Ver más ofertas