3608 (60HZ) | Grupo Electrógeno Diésel de 1.830 a 2.660kW

Grupos electrógenos diésel 3608 (60Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
2.660ekW
2.660ekW
Clasificación mínima
1.830ekW
1.830ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

3608 (60Hz)

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3608 producen potencia confiable de 1.830 a 2.660ekW a 60Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno está certificado para ofrecer un bajo consumo de combustible.

Beneficios

Más de 200,000,000 horas de operación

en ubicaciones a nivel mundial

Hasta 10% mejor rendimiento de combustible

Ahorros demostrados

Más de 20% menos de tiempo de servicio

Dos orificios de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y cabezales individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para 3608 (60Hz)

Clasificación máxima 2.660ekW 2.660ekW
Clasificación mínima 1.830ekW 1.830ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 720 y 900RPM 720 y 900RPM
Ciclo de trabajo De respaldo, principal, continua De respaldo, principal, continua
Modelo de motor 3608 I-8, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3608 I-8, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 9064 pulg³ 148 L
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria directa Inyección unitaria directa
Tipo de regulador Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS) Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS)
Longitud máxima 404 pulg 10261.7 mm
Ancho máximo 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 91050 lb 41390 kg

3608 (60Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Posenfriador de agua fresca, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire)
  • Corte de la admisión de aire
  • Turbocompresor, enfriado por agua (720RPM y HFO), lubricado con aceite del motor
  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior

Sistema de enfriamiento

  • Drenajes de agua refrigerante del motor
  • Regulador del termostato del agua
  • Termostato para el agua de las camisas

Sistema de escape

  • Incluye adaptador y conexión del escape flexible
  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18")
  • Múltiple de escape seco con gas comprimido

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema del generador

  • Generador personalizado por hoja de datos del grupo electrógeno completada por el distribuidor

Sistema del regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Motor lateral de servicio montado en cubiertas de inspección del bloque de cilindros.
  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas principales de lubricación y aceite impulsadas por el motor, tuberías de aceite y colector de aceite
  • Filtros de aceite centrífugos con corte sencillo
  • Válvula reguladora de presión del aceite
  • Válvulas de alivio de explosión del cárter

Sistema de montaje

  • Montaje del motor y del grupo electrógeno
  • Amortiguador, vibración torsional

Sistema de arranque y carga

  • Silenciador neumático
  • Un motor, montado en el motor en la parte trasera, en el lado izquierdo
  • Motor de arranque neumático de tipo paleta
  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de un solo punto

Generalidades:

  • Bombas impulsadas por engranajes: combustible, aceite, agua de las camisas, agua del posenfriador/enfriador de aceite
  • Pintura Amarillo Caterpillar

3608 (60Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Adaptador de admisión de aire
  • Válvula de control de refuerzo
  • Conjunto de rejillas del filtro de aire
  • Soporte vertical
  • Filtro de hollín

Sistema de enfriamiento

  • Bomba de agua auxiliar
  • Auxiliares de calentamiento
  • Auxiliares del sistema de enfriamiento
  • Tanque de expansión

Sistema de escape

  • Brida de soldar y tornillería relacionada
  • Conexiones de escape flexibles

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Colador de combustible primario doble
  • Conexiones del sistema de combustible

Sistema del generador

  • Material aislante de clase F
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • De tresfases, seisconductores, WYE
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de la barra colectora

Sistema del regulador

  • Respaldo de la batería/Fuente de alimentación
  • Distribución de carga de 2.301A
  • Electrónico/accionadores
  • Programadores digitales
  • Accionador EGB
  • 723 y más

Sistema de lubricación

  • Adaptador ANSI de lubricación (conexión de emergencia)
  • Válvula de drenaje del colector de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Sin restricción vertical
  • Restricción vertical
  • Aislador

Sistema de arranque y carga

  • Válvula de reducción de presión
  • Manguera flexible de aire comprimido

Generalidades:

  • Colores de pintura personalizados

Vea cómo 3608 (60Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

3608

3608

Explorar las ofertas vigentes para  3608 (60Hz)

Ver más ofertas