C15 (60Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 320 a 500kW

Grupos electrógenos diésel C15 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
500 ekW
500 ekW
Clasificación mínima
400ekW
400ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 400 a 500 kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel C15 con certificación de bajo consumo de combustible se han desarrollado para aplicaciones de respaldo y principales con una producción de energía fiable de 400 a 500 ekW a 60 Hz, y cumplen los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Especificaciones del producto para C15 (60 Hz)

Clasificación máxima 500 ekW 500 ekW
Clasificación mínima 400ekW 400ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C15 ATAAC, I-6, diésel de cuatro tiempos enfriado por agua C15 ATAAC, I-6, diésel de cuatro tiempos enfriado por agua
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.75 pulg 171.4 mm
Cilindrada 927.56 pulg³ 15.2 L
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 168.2 pulg 4273 mm
Ancho máximo 81 pulg 2058 mm
Altura máxima 82.4 pulg 2092 mm

C15 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de aire

  • Turbocompresor
  • Filtro de aire: filtro de papel desechable sin cartucho
  • Núcleo del posenfriador

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Panel de control

  • GCCP 1.3
  • Controlador GCCP del grupo electrógeno

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección

Escape

  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar
  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema de combustible

  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Enfriador de combustible
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador integral de agua y filtro secundario

Generador

  • Protección IP23
  • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Generador y accesorios

  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Grupo electrógeno de bastidor LC optativo; protección IP23
  • Centro de alimentación, IP22
  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Grupo electrógeno de bastidor en A; protección IP21

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Enfriador de aceite

Sistema de montaje

  • Los aisladores de vibración lineal cautivos entre la base y el motor-generador incluyen provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación.

Arranque/carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables
  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Baterías

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados, amarillo Caterpillar
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante

C15 (60 Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Certificaciones

  • Certificación global para CIS
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)
  • Generadores de sobremedida y prémium

Disyuntores

  • Disyuntores cuadripolares (IEC, 100% nominales); montados en el paquete
  • Banda terminal de potencia
  • Disyuntores cuadripolares (IEC, 100% nominales); motorizados
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Contactos auxiliares, disyuntor
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); motorizados
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); montados en el paquete

Terminal de potencia

  • Disyuntores, cumple con IEC
  • Disyuntores con clasificación UL

Paneles de control

  • Módulo anunciador remoto
  • Bocina de alarma local
  • Anunciador local
  • Pantallas de temperatura del aceite
  • GCCP 1.4
  • Contactos sin tensión
  • Dispositivos de protección: - Relé de falla de conexión a tierra - Relé de fallas a tierra, fugas a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Alarma de nivel bajo de combustible - Parada por nivel bajo de combustible - Alarma de nivel alto de combustible - Sensor de nivel de combustible

Arranque/carga

  • Alternador de carga
  • Cargadores de batería
  • Baterías de sobremedida
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Calentador del agua de las camisas

Sistema de enfriamiento

  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Protectores
  • Brida del conducto del radiador

Recintos

  • Recintos insonorizados
  • Recintos insonorizados para temperatura ambiente alta

Sistema de escape

  • Silenciador montado en el motor
  • Juego de codo de 6 y 8"
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida; atenuación de 10, 25 y 35dBA
  • Grupo de bridas de 6 y 8"
  • Conexiones de escape flexibles

Sistema de combustible

  • Controles del sistema de transferencia de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Base del tanque de combustible con pared doble

Generalidades

  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Recinto insonorizado con protección contra elementos naturales o recintos de protección contra temperatura ambiente alta
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble
  • Certificación CSA
  • Declaración de conformidad EEC
  • Base estrecha, ancha o deslizante
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paquete UL 2200
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Tanques de combustible de sub-base con pared sencilla o doble

Generador y accesorios

  • Grupo electrógeno de bastidor LC de sobremedida
  • Grupo electrógeno de bastidor en A de sobremedida
  • Grupo electrógeno de bastidor en A CIP
  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor LC
  • Protección contra ingreso
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Calentadores de espacio

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base antideslizante estrecha; reemplaza la base del tanque de combustible estándar

Pruebas especiales/informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de baterías sencillo de 5A
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Calentador del agua de las camisas

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C15 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del C15

Vista trasera izquierda del C15

Vista delantera derecha del C15

Vista delantera izquierda del C15

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del C15
Vista trasera izquierda del C15
Vista delantera derecha del C15
Vista delantera izquierda del C15
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C15 (60 Hz)

Ver más ofertas