DG275 GC (de tres fases)

Grupos electrógenos a gas DG275 GC (de tres fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
275ekW
275ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia

Descripción general

Grupo Electrógeno de Gas Natural de 275 kW

La línea de productos de generadores de encendido por chispa Cat® para aplicaciones estacionarias cuenta excitación magnética permanente, devanado amortiguador, estator desviado, ajuste de voltaje a través del controlador EMCP, material aislante del devanado clase H y 2/3 de inclinación incorporada.

Beneficios

Hasta 908skVA a 30% de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte

Características del alternador Clase H Material aislante

La clasificación más alta asegura la durabilidad del alternador

Certificación EPA Uso fijo de emergencia

Cumple con las normas de emisiones que se exigen para los permisos locales

Especificaciones del producto para DG275 GC (de tres fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 275ekW 275ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Cilindrada 864.71 pulg³ 14.17 L
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Sistema de combustible Carburador de aire descendente Carburador de aire descendente
Relación de compresión 9.5:1 9.5:1
Calibre 5.31 pulg 135 mm
Carrera 6.5 pulg 165 mm
Longitud 136 pulg 3455 mm
Ancho 57.6 pulg 1463 mm
Altura 66.1 pulg 1678 mm
Peso 6274 lb 2852 kg

DG275 GC (de tres fases) Equipos estándar

Enfriamiento

  • Radiador instalado de fábrica
  • Anticongelante de etilenglicol 50/50
  • Sistema de recuperación de refrigerante cerrado
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50°C (122°F)
  • Radiador y ventilador de enfriamiento completos con protecciones

Admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Combustible

  • Corte de combustible primario y secundario
  • Interruptor de presión baja de combustible
  • Prueba PO de presión de combustible
  • Válvulas de corte de traba doble
  • Conexión NPT
  • Gas natural o vapor de baja presión

Generador

  • Material aislante clase H
  • Excitación magnética permanente
  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Excitación magnética permanente
  • Regulador de voltaje integrado
  • Material aislante clase H
  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Protección IP23
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.

Escape

  • Salida de escape con tubo de 3"

Controles

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Montaje

  • Aislación de vibración (tipo disco)
  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque eléctrico o prelubricación

  • Motor de arranque activado por solenoide
  • Sistema eléctrico del motor
  • Cables de la batería
  • Motor de arranque activado por solenoide

Corriente eléctrica: prefijo del número de serie del paquete

  • Alternador de carga de la batería

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Arranque/carga

  • Baterías con bastidor y cables
  • Motor de arranque de 12 voltios

DG275 GC (de tres fases) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Alternador de carga
  • Calentador del agua de las camisas
  • Calentador de batería
  • Cargadores de batería con clasificación UL de 10 amperios

Generalidades

  • Apto para su uso como equipo de servicio (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Certificación CSA
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paquete UL 2200

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • Derivación y disyuntor de contacto auxiliar
  • MCCB (Molded Case Circuit Breakers, Disyuntores de Caja Moldeada) magnetotérmicos o de relés electrónicos
  • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Calentadores anticondensación
  • Generadores de sobremedida y prémium

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DG275 GC (de tres fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo electrógeno abierto

Recinto

Grupo electrógeno abierto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  DG275 GC (de tres fases)

Ver más ofertas