C7.1 (50Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 135 a 220kVA

Grupos electrógenos diésel C7.1 (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
220kVA
220kVA
Clasificación mínima
135kVA
135kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación, Stage IIIA de la Unión Europea
Sin regulación, Stage IIIA de la Unión Europea

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 135 a 220kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 135 a 220kVA a 50Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C7.1 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C7.1 están disponibles con diferentes niveles de emisiones.

Beneficios

Apropiado para entornos difíciles y de prueba

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Especificaciones del producto para C7.1 (50Hz)

Clasificación máxima 220kVA 220kVA
Clasificación mínima 135kVA 135kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación, Stage IIIA de la Unión Europea Sin regulación, Stage IIIA de la Unión Europea
Voltaje 110 a 480voltios 110 a 480voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 L
Relación de compresión 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 98.4 pulg 2500 mm
Ancho máximo 52 pulg 1320 mm
Altura máxima 64 pulg 1626 mm

C7.1 (50Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Paneles de control

  • EMCP 4.1

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvulas
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de combustible

  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Generador y accesorios para el generador

  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • 12 conductores

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Aceite lubricante

Generadores y accesorios para generadores

  • Protección IP23
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre

Sistema de montaje

  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C7.1 (50Hz) Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Detección de tresfases
  • Alternador de bastidor LC optativo
  • Alternador optativo con bastidor LC y protección de material contra corrosión
  • Devanado auxiliar del bastidor en R: R2273L4 SE Auxiliar Alternativo 07, Auxiliar Alternativo 08 y Auxiliar Alternativo 10
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Kit de caída de cuadratura
  • Extracción del alternador
  • Calentadores anticondensación

Disyuntores

  • Disyuntores de 4polos de 250 A, 400 A y 630 A
  • Dispositivo disyuntor bloqueable

Sistema de control

  • 1000001235
  • Cargador de baterías estático
  • Calentador del panel de control
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno

Opciones del panel de control

  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor

Sistema de enfriamiento

  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Calentador de refrigerante
  • Baja temperatura del refrigerante

Recintos

  • Opciones de alquiler (solo CAE sola): un solo punto de levantamiento
  • Opciones de alquiler (solo CAE): paquete de alquiler
  • Opciones de alquiler (solo CAE): enchufes CEE del recinto
  • Recinto insonorizado, nivel 2
  • Recinto insonorizado, nivel 1
  • Opciones de alquiler (solo CAE): placa de obturación del enchufe

Certificaciones europeas

  • Actualización a conjunto STD para CE

Sistemas de combustible

  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG
  • Base del tanque estrecha del grupo abierto
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Tanque de combustible de contención DEFRA
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos

Certificaciones globales

  • Certificación para CIS

Opciones de montaje

  • Regulador electrónico
  • Extracción del silenciador industrial
  • Silenciador residencial
  • Extracción de la batería
  • Kit de instalación del silenciador

Informes de prueba

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Generalidades

  • Protectores y brida de transporte del radiador

Terminal de potencia

  • Disyuntor, IEC, 4polos

Accesorios/varios

  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Caja de empaque: grupo con cubierta

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C7.1 (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C7.1

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C7.1

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C7.1

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C7.1

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C7.1
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C7.1
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C7.1
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C7.1
Recinto
Recinto

360 View
360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C7.1 (50Hz)

Ver más ofertas