CG170B-12 de 1.380 kW

Grupos electrógenos a gas CG170B-12

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
1.380 ekW a 1,0 pf
1.380 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible
Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica
45.00%
45.00%

Descripción general

Grupo electrógeno de 1380 kW

Componentes avanzados que ofrecen más potencia: el diseño compacto, un enfoque en una amplia variedad de aplicaciones y los valores más altos de eficiencia en su clase garantizan que esto sea así. Administrado con un sistema de control inteligente y seguro, la nueva serie CG170B ofrece un equilibrio óptimo entre rentabilidad y fiabilidad.

Beneficios

Cogeneración hasta un 13% de ahorros

en los costos de posesión y operación gracias a la eficiencia mejorada

Control digital de la planta

El sistema de Gestión Total de la Energía y la Planta (TPEM, Total Plant and Energy Management) ofrece un control digital completo y flexible de la eficiencia y el rendimiento del grupo electrógeno, lo que ayuda a reducir los costos de planificación e instalación.

Hasta 25% opción de combustible mezclado con hidrógeno

Permite el funcionamiento de hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) con combustible de gas natural de gasoducto.

Especificaciones del producto para CG170B-12

Clasificación continua 1.380 ekW a 1,0 pf 1.380 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %) Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica 45.00% 45.00%
Máxima clasificación de respaldo 1380 1380
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Rpm 1.500 rpm 1.500 rpm
Modelo de motor CG170B-12 CG170B-12
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.7 pulg 195 mm
Longitud 200 pulg 5080 mm
Ancho 67 pulg 1710 mm
Altura 86 pulg 2190 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 28440 lb 12900 kg

CG170B-12 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de una sola etapa y elemento sencillo, con caja e indicador de servicio
  • Turbocompresor con caja de cojinetes enfriada con agua para todos los cilindros

Paneles de control

  • Sistema TPEM (Total Plant & Energy Management, Administración Total de Planta y Energía)

Enfriamiento

  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Conexiones de brida del cliente ANSI/DN para admisión y salida de agua de las camisas
  • Bomba eléctrica del refrigerante del posenfriador y de agua de las camisas
  • Conexiones de brida para admisión y salida de JW

Escape

  • Compuerta de descarga de escape para el CG170B-12
  • PEARL/Sistema de escape de baja resistencia
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado

Sistema de combustible

  • Bujías de precámara
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Sistema de monitoreo y encendido de los cilindros controlados de forma independiente

Generador

  • Caída reactiva
  • el generador de acoplamiento cerrado no genera transmisión de par al bastidor de base
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de la barra colectora
  • grupo electrógeno del código de red
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detección de tres fases y control kVAR/PF

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V
  • Interruptor de desconexión de la batería

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal

CG170B-12 Equipos opcionales

Enfriamiento

  • Patín CHP

Cumplimiento del código de la red

  • 50 Hz: Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Polonia y Países Bajos

Vea cómo CG170B-12 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

CG170B-12

Vista delantera derecha del CG170B-12

Vista trasera derecha del CG170B-12

Vista trasera izquierda del CG170B-12

Vista delantera izquierda del CG170B-12

CG170B_V12

CG170B-12
Vista delantera derecha del CG170B-12
Vista trasera derecha del CG170B-12
Vista trasera izquierda del CG170B-12
Vista delantera izquierda del CG170B-12
CG170B_V12

Grupo Electrógeno de Gas CG170B Cat®

Grupo Electrógeno de Gas CG170B Cat®

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  CG170B-12

Ver más ofertas