Grupo Electrógeno Diésel de 1.650 a 2.500kW | 3516C Tier 4 final (60Hz)

Grupos electrógenos diésel 3516C Tier 4 final (60Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
2500/2000 ekW
2500/2000 ekW
Clasificación de potencia principal
1825/2250 ekW
1825/2250 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Con certificación de la EPA de EE.UU.
Con certificación de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 1.650 a 2.500 ekW

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516C producen una potencia fiable de 1.825 a 2.500 ekW a 60 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Según el modelo, los Grupos Electrógenos 3516C cuentan con certificación de la EPA para aplicaciones fijas de emergencia (Tier 2) o con certificación Tier 4 Final.

Beneficios

Más de 4,000,000,000 de horas de operación globales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Más de 200,000 envíos

Líder en el mercado de motores grandes desde 1981

Optimizado para un 9% menor consumo de combustible

Ahorros demostrados en los costos de operación

Especificaciones del producto para 3516C Tier 4 final (60Hz)

Clasificación de respaldo 2500/2000 ekW 2500/2000 ekW
Clasificación de potencia principal 1825/2250 ekW 1825/2250 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Con certificación de la EPA de EE.UU. Con certificación de la EPA de EE.UU.
Voltaje De 480 a 13.800 voltios De 480 a 13.800 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales De respaldo, esenciales, principales
Clasificación máxima 2.500 ekW 2.500 ekW
Clasificación mínima 1.825ekW 1.825ekW
Modelo de motor 3516C HD, ATAAC, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3516C HD, ATAAC, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 78 pulg 4764.73 L
Relación de compresión 14.7:1 14.7:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud: mínima 275.4 pulg 6995 mm
Longitud máxima 285.5 pulg 7252 mm
Ancho: mínimo 93.7 pulg 2379 mm
Ancho máximo 101.2 pulg 2569 mm
Altura: mínima 116.9 pulg 2970 mm
Altura máxima 118.7 pulg 3016 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 37200 lb 16874 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 40280 lb 18270 kg

3516C Tier 4 final (60Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire; elemento sencillo tipo cartucho

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Escape

  • Salida de brida de escape

Paneles de control

  • Secuencia de fase del generador
  • 1salidas digitales programables
  • Modalidades KVAR/PF
  • Baja temperatura del refrigerante
  • Función de PLC
  • Grupo electrógeno montado, orientado hacia atrás
  • Parte delantera ambientalmente sellada
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen:
  • Control automático/arranque/parada
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de:
  • Medición de CA RMS verdadera 0, de tres fases, precisión de +/-2%
  • Bajo nivel de refrigerante
  • horas de operación
  • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
  • Supresión de RFI
  • Parada de emergencia
  • Indicación digital para:
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Excitador mín./máx.
  • La cantidad de E/S varía según las opciones seleccionadas
  • Función de histograma de carga
  • Frecuencia (Hz)
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Prueba de luces
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • Cat Connect
  • kW-h (total) - KVAr-h (total)
  • Monitor del diodo excitador y limitador
  • Comunicaciones:
  • Sobre/baja frecuencia (81s/b)
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Controles:
  • Exceso de velocidad
  • El IVR incluye capacidad de caída reactiva
  • Baja presión del aceite
  • Rpm
  • Operación de 24voltiosCC
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Descripciones de texto de alarma/sucesos
  • 1 salida del relé programable (forma C)
  • Controles: ajuste de velocidad
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Pantallas personalizables
  • 4salidas del relé programables (forma A)
  • Regulador de voltaje de Caterpillar
  • Funciones programables del relé de protección
  • Reconocimiento de alarma
  • Sobre/bajo voltaje (27/59)
  • Voltios CC
  • kVA (por fase, promedio y porcentual)
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • Giro de ciclo del motor
  • Detección de voltaje de tres fases
  • Temperatura del refrigerante
  • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
  • Botón de parada de emergencia
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • kW (por fase, promedio y porcentual)
  • 3 entradas analógicas

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Generador

  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Protección IP23

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Panel de control

  • Controlador del grupo electrógeno Cat ECS

Sistema de enfriamiento

  • Certificado PGS estándar proporcionado

Sistema de escape

  • Salidas con superficie con bridas
  • Múltiple de escape seco

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles (se suministran sueltas)

Generalidades

  • Servicio por el lado derecho
  • Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante
  • Volante y caja del volante - No. SAE 00
  • Rotación estándar SAE

Generador y accesorios

  • Devanado de forma
  • Voltaje alto:
  • Patrón de orificios estándar NEMA
  • Material aislante clase H, aumento de temperatura clase F a 40°C de temperatura ambiente (105°C principal/130°C de respaldo)
  • Bajo voltaje: Devanado aleatorio - Excitación interior - Detectores de temperatura del devanado - Sistema de material aislante clase H NEMA - Aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente (125°C principal/150°C en espera) - Conexiones de barra colectora - Montaje en la parte central superior, entrada de cable superior - Patrón de orificios estándar NEMA
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Voltaje medio:
  • 6conductores
  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • Conexiones de barras colectoras, caja de extensión del lado derecho, entrada de cable inferior
  • Sistema de material aislante clase H NEMA, aumento de temperatura clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C de respaldo)
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado

Sistema de regulación

  • ADEM A3

Documentos

  • Manual de piezas

Sistema de lubricación

  • Enfriador de aceite de lubricación integral
  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Eliminación de vapores
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición

Sistema de montaje

  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador
  • Montajes antivibración (se suministran sueltos)
  • Montajes de caucho antivibración (se suministran sueltos)

Sistema de arranque

  • Batería y bastidor de batería con cables
  • Alternador de carga de 45 A
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Interruptor de desconexión de la batería

3516C Tier 4 final (60Hz) Equipos opcionales

Sistema de control

  • EMCP 4.4

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Escape

  • Silenciadores de escape

Generador

  • Excitación interior (IE)
  • Calentadores anticondensación
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Excitación magnética permanente (PMG)

Sistema de enfriamiento

  • Refrigerante
  • Medidores del interruptor del nivel de agua
  • Radiadores ambientales estándar
  • Radiadores ATAAC (Air to Air Aftercooler, Posenfriador de Aire a Aire) instalados optativos
  • Radiadores instalados optativos
  • Radiadores ATAAC ambientales estándar

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Sistema del cárter

  • Sin válvulas de alivio de explosión
  • Válvulas de alivio de explosión
  • Sistema de ventilación

Paneles de control

  • Software de vigilancia remota
  • Módulo de E/S digital
  • Monitoreo y protección de la temperatura del generador
  • Módulo de reparto de carga

Sistema de escape

  • Módulo de emisiones limpias Tier 4
  • Conexiones flexibles
  • Bridas
  • Kits MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Silenciadores
  • Gabinete de dosificación Tier 4
  • Expansores de brida y escape
  • Piezas de emisiones limpias
  • Reducción de escape
  • Adaptadores Y
  • Codos

Montaje

  • Aisladores IBC

Arranque/carga

  • Cargadores de batería
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Alternador de carga
  • Motor de arranque neumático con control y silenciador
  • Baterías de sobremedida

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas

Generalidades

  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Declaración de conformidad EEC
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados
  • Paquete UL 2200
  • Emblema USAID
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL
  • Certificación CSA
  • Pintura especial (colores distintos del amarillo Caterpillar o pinturas de alto rendimiento)
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base

Generadores y accesorios

  • Voltaje medio/bajo: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 voltios, de tres fases a 1.800 rpm, FW, PM, 6conductores, paso de 0,6667 - Bastidores 1.600 y 1.800
  • Conversión del generador
  • Termostato para calentadores de espacio
  • Filtro de aire del alternador
  • Transformadores de corriente diferencial (DCT, Differential current transformers) en clases de 8,7 y 15KV
  • Kit de calentadores de espacio
  • Voltaje alto: 6.300, 6.600, 6.900 voltios, de tres fases a 1.800 rpm, FW, PM, 6conductores, paso 0,6667 - Bastidores 2.700, 3.000
  • Voltaje alto: 12.470, 13.200, 13.800 voltios, de tres fases a 1.800 rpm, FW, PM, 6conductores, paso 0,6667 - Bastidores 2.700, 3.000
  • Voltaje medio/bajo: 380, 440, 480, 600 voltios, de tres fases a 1.800 rpm. RW, IE, 6conductores, paso 0,6667 - Bastidor 1600

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Aceite de lubricación en el sumidero estándar
  • Bombas de prelubricación
  • Regulador del nivel de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración IBC
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Aisladores de baja eficiencia tipo disco

Conexiones de potencia

  • Cables de conexión a tierra entre el grupo electrógeno y la caja de terminales
  • Conexiones de potencia del lado derecho
  • Bastidor 2.700, cuatroconductores, cuatroterminales
  • Conexiones neutrales a tierra
  • Barras colectoras del poste central
  • Conexiones de potencia traseras
  • Conexiones de potencia del lado izquierdo
  • Disyuntores de bajo voltaje

Pruebas especiales e informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Certificación IBC
  • Certificación de la Asociación Canadiense de Normalización
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Carga de prueba del motor estándar
  • Certificación OSHPD
  • Prueba de consumo de combustible

Arranque y carga

  • Calentadores del agua de las camisas
  • Motores de arranque eléctrico
  • Motores de arranque neumático
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50A
  • Regulador de presión del aire
  • Conjunto de baterías de 24voltios: secas
  • Dispositivo de barreras del motor
  • Cubierta del motor de arranque

Cobertura de servicio extendido

  • Cobertura de platino, oro y plata

Vea cómo 3516C Tier 4 final (60Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3516C Tier 4 final (60Hz)

Ver más ofertas