CG260-16 de 4.000 kW

Grupos electrógenos a gas CG260-16

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
4.300/4.000ekW a 1pf
4.300/4.000ekW a 1pf
Tipo de combustible
Gas natural, biogás, gas de carbón, gas asociado, gas de síntesis, mezcla de hidrógeno (hasta un 25%)
Gas natural, biogás, gas de carbón, gas asociado, gas de síntesis, mezcla de hidrógeno (hasta un 25%)
Máxima eficiencia eléctrica
44.1 / 43.8%
44.1 / 43.8%

Descripción general

Grupo electrógeno de gas de 4.000 kW

Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

Beneficios

Cogeneración hasta un 9% de ahorros

en los costos de posesión y operación gracias a la eficiencia mejorada

Hasta 25% opción de combustible mezclado con hidrógeno

Permite el funcionamiento de hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) con combustible de gas natural de gasoducto.

Aproximadamente 30% Menor consumo de aceite de lubricación

que implica menores costos de servicio e intervalos de mantenimiento extendidos

Especificaciones del producto para CG260-16

Clasificación continua 4.300/4.000ekW a 1pf 4.300/4.000ekW a 1pf
Tipo de combustible Gas natural, biogás, gas de carbón, gas asociado, gas de síntesis, mezcla de hidrógeno (hasta un 25%) Gas natural, biogás, gas de carbón, gas asociado, gas de síntesis, mezcla de hidrógeno (hasta un 25%)
Máxima eficiencia eléctrica 44.1 / 43.8% 44.1 / 43.8%
Máxima clasificación de respaldo 4.500ekW 4.500ekW
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rpm 1.000/900 rpm 1.000/900 rpm
Modelo de motor CG260-16 CG260-16
Cilindrada 16586 pulg³ 271.8 L
Aspiración TP TP
Calibre 10.2 pulg 260 mm
Carrera 12.6 pulg 320 mm
Longitud 371 pulg 9420 mm
Ancho 110 pulg 2794 mm
Altura 133 pulg 3390 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 117505 lb 53299.4 kg

CG260-16 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de una sola etapa y elemento sencillo, con caja e indicador de servicio
  • Turbocompresor con caja de cojinetes enfriada con agua para todos los cilindros

Paneles de control

  • TEM (Total Electronic Management, Administración total electrónica)

Enfriamiento

  • Conexiones de brida para admisión y salida de JW
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Bomba eléctrica del refrigerante del posenfriador y de agua de las camisas

Escape

  • Compuerta de descarga de escape para el CG260-16
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado

Sistema de combustible

  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Sistema de monitoreo y encendido de los cilindros controlados de forma independiente
  • Bujías de precámara

Generador

  • Conexiones de la barra colectora
  • El generador de acoplamiento cerrado no genera transmisión de par al bastidor de base
  • Caída reactiva
  • Detección de tres fases y control kVAR/PF
  • Grupo electrógeno del código de red
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado

Arranque/carga

  • Arranque del motor con aire comprimido

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal

CG260-16 Equipos opcionales

Enfriamiento

  • Patín CHP

Cumplimiento del código de la red

  • 50 Hz: Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Polonia y Países Bajos

Vea cómo CG260-16 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

CG260-16

CG260-16

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  CG260-16

Ver más ofertas