CG170-16 1.560 kW

Grupos electrógenos a gas CG170-16

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
1.560ekW a 1pf
1.560ekW a 1pf
Tipo de combustible
Gas natural, biogás, gas de carbón
Gas natural, biogás, gas de carbón
Máxima eficiencia eléctrica
43.30%
43.30%

Descripción general

Grupo electrógeno de 1.560 kW

Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

Beneficios

Hasta 47% más prolongado para el cambio de aceite

Menor consumo de aceite lubricante que conduce a un intervalo más prolongado entre los cambios de aceite lubricante

Hasta 14% de ahorros en servicios

Intervalos de mantenimiento prolongados que implican menores costos de servicio

Hasta 1.900 L/año Menor consumo de aceite de lubricación

que implica menores costos de servicio e intervalos de mantenimiento extendidos

Especificaciones del producto para CG170-16

Clasificación continua 1.560ekW a 1pf 1.560ekW a 1pf
Tipo de combustible Gas natural, biogás, gas de carbón Gas natural, biogás, gas de carbón
Máxima eficiencia eléctrica 43.30% 43.30%
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz
Rpm 1.500 o 1.800 RPM 1.500 o 1.800 RPM
Modelo de motor CG170-16 CG170-16
Cilindrada 4320 pulg³ 70.8 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.7 pulg 195 mm
Longitud 261.4 pulg 6640 mm
Ancho 70 pulg 1778 mm
Altura 87 pulg 2210 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 32848.5 lb 14900 kg

CG170-16 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Turbocompresor con caja de cojinetes enfriada con agua para todos los cilindros
  • Filtro de aire de una sola etapa y elemento sencillo, con caja e indicador de servicio

Paneles de control

  • TEM (Total Electronic Management, Administración total electrónica)

Enfriamiento

  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Bomba eléctrica del refrigerante del posenfriador y de agua de las camisas
  • Conexiones de brida para admisión y salida de JW
  • Bridas de Cat en el circuito SCAC

Escape

  • PEARL/Sistema de escape de baja resistencia
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado

Sistema de combustible

  • Sistema de monitoreo y encendido de los cilindros controlados de forma independiente
  • Bujías de precámara
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica

Generador

  • Conexiones de la barra colectora
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • el generador de acoplamiento cerrado no genera transmisión de par al bastidor de base
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Caída reactiva
  • Detección de tres fases y control kVAR/PF
  • grupo electrógeno del código de red

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V
  • Interruptor de desconexión de la batería

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal

CG170-16 Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Soporte para montaje
  • Filtro de aire con antefiltro

Enfriamiento

  • Patín CHP

Cumplimiento del código de la red

  • 50 Hz: Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Polonia y Países Bajos

Vea cómo CG170-16 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupos Electrógenos de Gas CG170-16

Grupos Electrógenos de Gas CG170-16

Explorar las ofertas vigentes para  CG170-16

Ver más ofertas