DE110E2 (50 Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 110 kVA

Grupos electrógenos diésel C4.4 | DE110E2

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
110.0kVA
110.0kVA
Clasificación máxima
110.0kVA
110.0kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Stage II de la Unión Europea y R96
Stage II de la Unión Europea y R96

Descripción general

DE110E2 | Grupo electrógeno diésel de 110 kVA

Nuestro Grupo Electrógeno DE110E2 impulsado por un Motor Diésel C4.4 produce potencia fiable de 110,0 kVA a 50 Hz y está diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5.
Los Grupos Electrógenos DE110E2 cumplen con las normas de emisiones equivalentes a la IIA de la Unión Europea.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Consumo de Combustible optimizado

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C4.4 | DE110E2

Clasificación mínima 110.0kVA 110.0kVA
Clasificación máxima 110.0kVA 110.0kVA
Estrategia de emisiones y combustible Stage II de la Unión Europea y R96 Stage II de la Unión Europea y R96
Voltaje De 220 a 415 voltios De 220 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 18.3:1 18.3:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Longitud máxima 82.2 pulg 2089 mm
Ancho máximo 44.1 pulg 1120 mm
Altura máxima 54.1 pulg 1375 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2490 lb 1129 kg

C4.4 | DE110E2 Equipos estándar

Panel de control

  • Panel de control GCCP

Alternador y sus accesorios

  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Disyuntor, IEC, 3 polos, montado en el panel de la torre

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación eléctrica

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE
  • Silenciador industrial

Sistema de combustible

  • Base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones lineales cautivas
  • Provisión de levantamiento y puntos de arrastre
  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 12V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C4.4 | DE110E2 Equipos opcionales

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Falla y fuga de conexión a tierra
  • Parada de emergencia con llave de seguridad
  • Disyuntor cuadripolar
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje y velocidad

Alternador y sus accesorios

  • Alternador con bastidor LC
  • Alternador con bastidor LC/M
  • Calentadores de espacio
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Regulador de voltaje automático
  • Kit de caída de cuadratura

Recintos

  • Recintos insonorizados, niveles 1 y 2
  • Bastidor de levantamiento de un solo punto
  • Paquete de alquiler
  • SBOX-Receptáculos CEE

Alarmas y apagados

  • Alarma común
  • Apagado por sobrecarga
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Alarma de bajo nivel de combustible y apagado
  • Alarma por alto nivel de combustible

Motor

  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargador de baterías

Sistema de combustible

  • Tanque con base aislado dimensionado para un mínimo de 12 horas de funcionamiento con una protección contra derrames del 110 %

Sistema de escape

  • Silenciador residencial de 25 dBA

Certificación

  • Certificado de cumplimiento
  • Certificación EAC

Cobertura de servicio extendida

  • 3, 4, 5 y 10 años

Vea cómo C4.4 | DE110E2 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha abierta del DE110E2

Vista trasera izquierda abierta del DE110E2

Vista delantera derecha abierta del DE110E2

Vista delantera izquierda abierta del DE110E2

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha abierta del DE110E2
Vista trasera izquierda abierta del DE110E2
Vista delantera derecha abierta del DE110E2
Vista delantera izquierda abierta del DE110E2
Recinto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  C4.4 | DE110E2

Ver más ofertas