DE605 GC (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 605 kVA

Grupos electrógenos diésel DE605 GC (50 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
605 kVA
605 kVA
Clasificación mínima
605 kVA
605 kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 605 kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 605 kVA a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos DE605 GC impulsados por un Motor C15 diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

de fábrica Cat Sistema de control

Diseñado para ofrecer el mismo rendimiento que el motor y el alternador

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado.

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para DE605 GC (50 Hz)

Clasificación máxima 605 kVA 605 kVA
Clasificación mínima 605 kVA 605 kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 380 a 415voltios 380 a 415voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Motor C15 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos Motor C15 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.8 pulg 171 mm
Cilindrada 928 pulg³ 15.2 L
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 131 pulg 3328 mm
Ancho máximo 60.6 pulg 1540 mm
Altura máxima 86.1 pulg 2187 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 8120 lb 3683 kg

DE605 GC (50 Hz) Equipos estándar

Motor

  • Motor Cat® C15 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos

Paneles de control

  • GCCP 1.1

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Sistema de enfriamiento

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Opciones del sistema eléctrico

  • Disyuntor de 3 polos
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Batería de 24V con bastidor y cables

Combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Generador

  • Protección IP23
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados, amarillo Caterpillar
  • Motor y alternador prepintados, amarillo Caterpillar

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Generador y accesorios

  • Centro de alimentación, IP22
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Enfriador de aceite
  • Válvulas de drenaje de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones lineales cautivas
  • Provisión de levantamiento y puntos de arrastre
  • Los aisladores de vibración lineal cautivos entre la base y el motor-generador incluyen provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación.

DE605 GC (50 Hz) Equipos opcionales

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Panel de control

  • Potenciómetros de ajuste de velocidad y voltaje
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Anunciador
  • Parada de emergencia

Recinto

  • Recinto Cat GC

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)
  • Generadores de sobremedida y prémium

Opciones del sistema eléctrico

  • Disyuntor cuadripolar
  • contactos auxiliares
  • Disyuntor con candado
  • Cargador de baterías
  • Batería húmeda

Terminal de potencia

  • Disyuntores, cumple con IEC
  • Disyuntores con clasificación UL

Alternador

  • Calentadores de espacio
  • AVR

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de combustible de pared simple de 8 horas con contención de derrames
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarmas de nivel de combustible bajo y alto
  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Controles del sistema de transferencia de combustible
  • Base del tanque de combustible con pared doble

Generador y accesorios

  • Grupo electrógeno de bastidor en A de sobremedida
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor LC
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Calentadores de espacio
  • Protección contra ingreso
  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Grupo electrógeno de bastidor en A; protección IP21
  • Grupo electrógeno de bastidor en A CIP
  • Grupo electrógeno de bastidor LC de sobremedida

Arranque/carga

  • Alternador de carga
  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargadores de batería
  • Baterías de sobremedida
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Batería de 24V con bastidor y cables

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de nivel sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Certificaciones

  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Certificación EAC

Generalidades

  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Declaración de conformidad EEC
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL
  • Tanques de combustible de sub-base con pared sencilla o doble
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificación CSA
  • Paquete UL 2200
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Recinto insonorizado con protección contra elementos naturales o recintos de protección contra temperatura ambiente alta
  • Base estrecha, ancha o deslizante

Cobertura de servicio extendida

  • 3, 4, 5 y 10 años

Recintos

  • Recintos insonorizados para temperatura ambiente alta

Sistema de escape

  • Silenciador industrial
  • Silenciador de atenuación de 10 dBA
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida; atenuación de 10, 25 y 35dBA
  • Conexiones de escape flexibles
  • Juego de codo de 6 y 8"
  • Grupo de bridas de 6 y 8"
  • Silenciador montado en el motor

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base antideslizante estrecha; reemplaza la base del tanque de combustible estándar

Pruebas especiales/informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de baterías sencillo de 5A
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Calentador del agua de las camisas

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE605 GC (50 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

Recinto del DE605 GC

Recinto del DE605 GC

DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
Recinto del DE605 GC
Recinto del DE605 GC

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  DE605 GC (50 Hz)

Ver más ofertas