Grupo Electrógeno Diésel DE800S GC de 800 ekW (60 Hz)

Grupos electrógenos diésel DE800S GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
800 ekW
800 ekW
Clasificación máxima
800 ekW
800 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción General

Grupo electrógeno diésel de 800 ekW

Nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE800S GC produce potencia fiable de 800 ekW a 60 Hz y está fabricado para satisfacer sus necesidades en aplicaciones de respaldo. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100% de carga nominal en un paso. Este grupo electrógeno cuenta con un sistema de bajo consumo de combustible.

Beneficios

Admite 100% Carga de bloque

Capacidad demostrada para recoger grandes cargas en el sitio

Potencia plena hasta 50°C Ambiente

Proporciona una potencia plena incluso en los días más calurosos del año

Cumple con ISO8528-5 G3 Aceptación de carga

Mantiene el voltaje y la frecuencia durante sucesos transitorios

Especificaciones del producto para DE800S GC

Clasificación mínima 800 ekW 800 ekW
Clasificación máxima 800 ekW 800 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje De 380 a 480 voltios De 380 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C27 TA, V-12, diésel, de 4 tiempos, enfriado por agua C27 TA, V-12, diésel, de 4 tiempos, enfriado por agua
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1649.47 pulg³ 27.03 L
Relación de compresión 16.5:1 16.5:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud: mínima 164.3 pulg 4175 mm
Longitud máxima 164.3 pulg 4175 mm
Ancho: mínimo 73.1 pulg 1856 mm
Ancho máximo 73.1 pulg 1856 mm
Altura: mínima 87.3 pulg 2217.5 mm
Altura máxima 87.3 pulg 2217.5 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 13695 lb 6212 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 13695 lb 6212 kg

DE800S GC Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP1.3

Sistema de enfriamiento

  • Radiador

DE800S GC Equipos opcionales

Paneles de control

  • Software de vigilancia remota

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas

Generalidades

  • Filtro de aire de elemento sencillo o doble
  • Panel de disyuntores, según configuración regional y del producto

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE800S GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE800S GC

DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC