C18 (60Hz)

Grupos electrógenos diésel C18 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
600ekW
600ekW
Clasificación mínima
500 ekW
500 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 500 a 600 ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel C18 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 500 a 600 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros grupos electrógenos C18 abarcan desde sistemas de bajo consumo de combustible hasta sistemas con certificación de la EPA para emergencias fijas (Tier 2).

Beneficios

Más de 15%kW/m2

Hasta 55% de reducción de la huella

Requiere menos espacio de instalación

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Especificaciones del producto para C18 (60 Hz)

Clasificación máxima 600ekW 600ekW
Clasificación mínima 500 ekW 500 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 220 a 380voltios 220 a 380voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C18 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua C18 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106.4 pulg³ 18.1 L
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 218.5 pulg 5550 mm
Ancho máximo 80.9 pulg 2056 mm
Altura máxima 107.8 pulg 107.8 mm

C18 (60 Hz) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Generador

  • Protección IP23
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Panel de control

  • GCCP 1.3

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque/carga

  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Baterías

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante

C18 (60 Hz) Equipos opcionales

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Paneles de control

  • Software de vigilancia remota
  • Módulos anunciadores locales y remotos
  • Módulo de E/S digital
  • GCCP 1.4
  • Módulo de reparto de carga

Arranque/carga

  • Baterías de sobremedida
  • Cargadores de batería
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Calentador del agua de las camisas
  • Alternador de carga

Generalidades

  • Base estrecha, ancha o deslizante
  • Certificación CSA
  • Paquete UL 2200
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados
  • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Recinto insonorizado con protección contra elementos naturales o recintos de protección contra temperatura ambiente alta
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Tanques de combustible de sub-base con pared sencilla o doble
  • Declaración de conformidad EEC
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Vea cómo C18 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del C18

Vista trasera izquierda del C18

Vista delantera derecha del C18

Vista delantera izquierda del C18

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del C18
Vista trasera izquierda del C18
Vista delantera derecha del C18
Vista delantera izquierda del C18
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C18 (60 Hz)

Ver más ofertas