D500 GC C15 (60Hz) | Grupo electrógeno diésel de 500kW

Grupos electrógenos diésel D500 GC (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
500 ekW
500 ekW
Clasificación mínima
500 ekW
500 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 500ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel D500 GC se desarrollaron para satisfacer sus necesidades en aplicaciones de potencia de respaldo. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 500 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Los motores cuentan con la certificación de la EPA de EE.UU. solo para aplicaciones fijas de emergencia (normas de emisiones equivalentes a Tier2 o Tier3 para aplicaciones fuera de carretera).

Beneficios

Ahorra hasta un 31% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Pesa hasta un 26% menos

La manipulación es más sencilla, ya que se requiere menos refuerzo estructural para soportar el peso del grupo electrógeno.

Estándar 105°C o 130°C Aumento de temperatura del alternador

Cumple con la mayoría de las especificaciones. Esto garantiza una vida útil prolongada del alternador.

Especificaciones del producto para D500 GC (60 Hz)

Clasificación máxima 500 ekW 500 ekW
Clasificación mínima 500 ekW 500 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Voltaje 480 a 600voltios 480 a 600voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800rpm 1.800rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Cat® C15 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos Cat® C15 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.8 pulg 171 mm
Cilindrada 928 pulg³ 15.2 L
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud máxima 189.6 pulg 4815 mm
Ancho máximo 64.2 pulg 1630 mm
Altura: mínima 2034 pulg 80.1 mm
Altura máxima 101.7 pulg 2584 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 8280.6 lb 3756 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 10346.3 lb 4693 kg

D500 GC (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire desechable sin cartucho
  • Turbocompresor
  • Núcleo del posenfriador

Panel de control

  • GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Ventilador y mando del ventilador del soplador con protectores
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes
  • Mirilla del radiador
  • Válvula de drenaje del refrigerante
  • Termostatos y caja
  • Paquete del radiador montado

Sistema de escape

  • Múltiple de escape, seco

Sistema de combustible

  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral y filtro secundario con rosca
  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142
  • Enfriador de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Grupo electrógeno

  • Se realizó una simulación y una revisión de todos los dispositivos de protección y las funciones de control.
  • Probado en fábrica según las especificaciones de diseño en condiciones de carga plena
  • Sistema completo diseñado y fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001:2000

Generadores y accesorios para generadores

  • Acceso fácil a AVR y terminales
  • Protección de devanado estándar para entornos sencillos con humedad relativa del 95%
  • Protección IP23
  • 6conductores
  • Paso 2/3 autoexcitado sin escobillas (600V con excitación interior)
  • Entrada de cables inferior de la caja de terminales IP22 en el lado derecho
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Sistemas de material aislante, clase H

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Colector de aceite poco profundo
  • Filtro de aceite con rosca
  • Drenaje de aceite con válvula
  • Aceite lubricante CK-4 (10W-30)
  • Enfriador de aceite
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Eliminación de gases en la parte delantera del radiador

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación

Protección

  • Cierre de seguridad: temperatura alta del agua
  • Cierre de seguridad: exceso de velocidad
  • Cierre de seguridad: baja presión del aceite

Sistema de arranque y carga

  • Alternador de carga de 24V (45A)
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios

Generalidades

  • Cáncamos de levantamiento
  • Amortiguador de vibraciones
  • Manual de piezas

D500 GC (60 Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire desechable sin cartucho

Bases, soportes y tanques de combustible

  • Alarma de combustible auditiva y visual (nivel de combustible del 90%)
  • Base ancha de arrastre
  • Contención de derrames de 5gal EE.UU.
  • Tubo de llenado del tanque de combustible y tapa con traba
  • Válvula de prevención de llenado en exceso
  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Disyuntor

  • contactos auxiliares
  • LS/I 600A
  • LS/I 600A
  • LS/I 1.200A
  • LS/I 1.200A
  • LS/I 400A
  • LS/I 800A
  • LS/I 800A
  • LS/I 400A

Sistema de control

  • Botón rojo de parada de emergencia de accionamiento giratorio
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • 20A GFCI (interruptor por falla de conexión a tierra)
  • Contactos sin tensión
  • Equipo Product Link de monitoreo remoto
  • Grupo de alarma sonora
  • Anunciador de 16luces NFPA99/110
  • Centro de carga de 100A

Recintos

  • Parada de emergencia
  • Luces de fuente CA y CC
  • Recinto insonorizado nivel 2 (blanco)

Sistema de escape

  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Silenciador de 8" con atenuación de 25dBA
  • Conexión de escape flexible

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Calentadores de espacio

Sistema de arranque

  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargador de batería (con certificación UL)
  • Conjunto de baterías de gran tamaño, 1.400CCA, 200A/h
  • Conjunto de batería estándar: 1.000CCA, 90A/h

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Generalidades

  • Certificación CSA
  • Cobertura de servicio extendido
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Certificación UL2200
  • Certificación CSA
  • Paquete UL 2200

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base antideslizante estrecha; reemplaza la base del tanque de combustible estándar

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D500 GC (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno D500 GC abierto

Grupo Electrógeno D500 GC abierto

Grupo Electrógeno D500 GC abierto

Grupo Electrógeno D500 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D500 GC abierto
Grupo Electrógeno D500 GC abierto
Grupo Electrógeno D500 GC abierto
Grupo Electrógeno D500 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  D500 GC (60 Hz)

Ver más ofertas