DE500 GC (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 500 kVA

Grupos electrógenos diésel DE500 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
500kVA
500kVA
Clasificación mínima
500kVA
500kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 500kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 500 kVA a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos DE500 GC impulsados por un Motor C13 diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para DE500 GC

Clasificación máxima 500kVA 500kVA
Clasificación mínima 500kVA 500kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 380 a 415voltios 380 a 415voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Motor C13 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos Motor C13 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 L
Relación de compresión 15.8:1 15.8:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 122 pulg 3100 mm
Ancho máximo 52.7 pulg 1338 mm
Altura máxima 85.4 pulg 2168 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 6446 lb 2924 kg

DE500 GC Equipos estándar

Motor

  • Motor Cat® C13 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos

Paneles de control

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Opciones del sistema eléctrico

  • Disyuntor de 3 polos
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Batería de 24V con bastidor y cables

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones lineales cautivas
  • Provisión de levantamiento y puntos de arrastre

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados, amarillo Caterpillar

DE500 GC Equipos opcionales

Panel de control

  • Potenciómetros de ajuste de velocidad y voltaje
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Anunciador
  • Parada de emergencia

Recinto

  • Recinto Cat GC

Opciones del sistema eléctrico

  • Disyuntor cuadripolar
  • contactos auxiliares
  • Disyuntor con candado
  • Cargador de baterías
  • Batería húmeda

Alternador

  • Calentadores de espacio
  • AVR

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de combustible de pared simple de 8 horas con contención de derrames
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarmas de nivel de combustible bajo y alto

Sistema de escape

  • Silenciador industrial
  • Silenciador de atenuación de 10 dBA

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de nivel sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Certificaciones

  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Certificación EAC

Cobertura de servicio extendida

  • 3, 4, 5 y 10 años

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE500 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC

Recinto del DE500 GC

Recinto del DE500 GC

DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
Recinto del DE500 GC
Recinto del DE500 GC

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  DE500 GC

Ver más ofertas