Grupo Electrógeno Diésel DE1250 GC (50 Hz) de 1.250 kVA

Grupos electrógenos diésel DE1250 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
1.250kVA
1.250kVA
Clasificación máxima
1.250kVA
1.250kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 1250kVA

Nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE1250GC produce potencia fiable de 1.250 kVA, 50 Hz y está diseñado para satisfacer sus necesidades en aplicaciones de respaldo. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Este grupo electrógeno ofrece un sistema de bajo consumo de combustible.

Beneficios

Admite 100% Carga de bloque

Potencia plena hasta 50°C Ambiente

Proporciona una potencia plena incluso en los días más calurosos del año

Cumple con ISO8528-5 G3 Aceptación de carga

Mantiene el voltaje y la frecuencia durante sucesos transitorios

Especificaciones del producto para DE1250 GC

Clasificación mínima 1.250kVA 1.250kVA
Clasificación máxima 1.250kVA 1.250kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje De 400 a 415 voltios De 400 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C32 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua C32 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1958.86 pulg³ 32.1 L
Relación de compresión 15.0:1 15.0:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud: mínima 164.3 pulg 4175 mm
Longitud máxima 164.3 pulg 4175 mm
Ancho: mínimo 73.1 pulg 1856 mm
Ancho máximo 73.1 pulg 1856 mm
Altura: mínima 87.3 pulg 2217.5 mm
Altura máxima 87.3 pulg 2217.5 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 15606 lb 7079 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 15606 lb 7079 kg

DE1250 GC Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP1.3

Sistema de enfriamiento

  • Radiador

DE1250 GC Equipos opcionales

Paneles de control

  • Software de vigilancia remota

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas

Generalidades

  • Filtro de aire de elemento sencillo o doble
  • Panel de disyuntores, según configuración regional y del producto

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE1250 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  DE1250 GC

Ver más ofertas